Loading

管状免受焊接场干扰的传感器
Allen-Bradley

我们的焊接场免疫传感器具有对磁场以及焊渣堆积的免疫性。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 管状抗焊接场干扰传感器
  • 圆柱形不锈钢传感器,带螺纹和安装螺母
管状抗焊接场干扰传感器
圆柱形不锈钢传感器,带螺纹和安装螺母
Chevron LeftChevron Left
管状抗焊接场干扰传感器
Chevron LeftChevron Left
圆柱形不锈钢传感器,带螺纹和安装螺母
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 871Z 管状抗焊接磁场干扰传感器和 871ZT 管状抗焊接磁场干扰等效感应传感器可在磁场存在的情况下有效工作,并且设计坚固耐用,可承受与焊接单元相关的恶劣环境。这些型号的外壳采用涂覆 PTFE 的黄铜外壳,具有出色的抗焊渣堆积能力。

我们的 Bulletin 871TM 管状抗焊接磁场干扰传感器具有抗磁场干扰和抗焊渣堆积的特性,并且外壳极为坚固,符合 IP69K 等级,采用全不锈钢材质。这些型号专为恶劣环境设计,具有出色的耐用性、抗冲击性和工作温度。


871Z 管状抗焊接场干扰传感器

  • 对所有金属均匀感应(仅 871ZT)
  • 电缆或快速断开式
  • PTFE 涂层黄铜柱体
  • 抗焊接场干扰
  • 直径 12 mm、18 mm 和 30 mm
  • 短路、假脉冲、过载和瞬态噪声保护
  • 应用包括:
    • 焊接单元
    • 汽车

871ZT 管状抗焊接场干扰均匀感应传感器

  • 抗焊渣 PTFE 涂层黄铜柱体和感应面
  • 对所有金属均匀感应
  • 微型快速断开
  • 常开输出
  • 反极性、短路、过载、假脉冲和瞬态噪声保护

871TM 全不锈钢管状抗焊接场干扰传感器

  • 抗焊溅、不锈钢感应面和螺纹柱体
  • 抗焊接场干扰,最高 40 mT(400 高斯)
  • M8、M12 和 M18 柱体尺寸
  • IP69K 等级外壳
  • -25…+85 °C (-13…+185 °F) 工作温度
  • 增大的感应范围
  • 微型和 Pico 快速断开
  • 反极性、短路、过载、假脉冲和瞬态噪声保护

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 871TM 长距离感应式接近传感器,带 IO-Link 产品简介 871TM-PP002_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应宣传册 SENSOR-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

871Z 管状抗焊接场干扰传感器

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • cUL 认证
  • UL 认证

 

871ZT 管状抗焊接场干扰等效感应传感器

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

 

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 管状焊接场免疫传感器