Loading

距离测量光电激光传感器
Allen-Bradley

这些传感器非常适合精确的距离测量,并具有 IO-Link 功能,可增强诊断能力。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
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
  • Allen-Bradley 黑色矩形传感器,顶部带红色镜头和黄色及绿色 LED 指示灯。
Allen-Bradley 黑色矩形传感器,顶部带红色镜头和黄色及绿色 LED 指示灯。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 黑色矩形传感器,顶部带红色镜头和黄色及绿色 LED 指示灯。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 45DMS 距离测量传感器非常适合对目标进行精确的距离测量,并且具有 IO-Link 功能,可增强诊断并连接到互联企业®。


  • 包含嵌入式 IO-Link 通信协议
  • 包含 1 类眼睛安全激光
  • 适用于精确距离测量
  • 提供感应范围:
    • 60 mm…5 m (2.36 in.…16.40 ft) 90% 白纸
    • 50 mm…3 m (1.97 in.…9.84 ft) 6% 黑色
  • 提供精度:
    • ± 30 mm (± 1.18 in.) 线性
    • ± 1 mm (± 0.039 in.) 分辨率
  • 包含 3 合 1 感应模式,可在一个单元中轻松切换,用于距离测量、背景抑制和背景反射
  • 包含 IP67 和 IP69k 等级外壳

其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 45DMS 产品简介 45DMS-PP001_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证,符合所有适用指令    
  • cULus 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 距离测量光电激光传感器