Loading

48CR 代码读取器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市场上体积最小的工业条码阅读器。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 48CR 代码读取器是市场上体积最小的工业代码读取器。这些坚固、紧凑的解决方案可以解码 1D、2D 和直接零件标记 (DPM) 代码,甚至可以成功读取损坏和不完整的符号。48CR 支持 Ethernet/IP™,并且可以通过 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序附加配置文件 (AOP) 或嵌入式 WebConnect 可视浏览器进行配置。

  • 提供紧凑型解决方案,尺寸仅为 44.5 x 25.4 x 44.45 mm (1.75 x 1 x 1.75 in.)
  • 具有两种型号:标准型(WVGA,0.3 MP 分辨率,固定焦距)或高级型(SXGA,1.2 MP 分辨率,自动对焦)
  • 支持 Ethernet/IP,可通过 Studio 5000® 用户自定义配置文件 (AOP) 或嵌入式 Web 服务器 WebConnect 进行配置
  • 读取距离为 102…400 mm (4.02…15.75 in.)
  • 固定焦距型号的读取速度高达 60 fps,自动对焦型号的读取速度高达 42 fps
  • 提供可编程 LED(红色或白色)读取状态指示,指示读取/未读取

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
48CR Code Reader安装 48CR-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
48CR 代码读取器用户手册 48CR-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 48CR 代码读取器产品简介 48CR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
智能跟踪和追溯解决方案宣传册 RFID-BR001_-EN-P
认证
认证
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • FCC
  • 符合 RoHS
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL/cUL

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关
  5. Chevron LeftChevron Left 48CR 代码读取器