Loading

机电压力控制装置
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 836 机电压力控制装置旨在控制或监视多种气动或液压应用的运行状况。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
(59)
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
  • 机电压力控制
机电压力控制
Chevron LeftChevron Left
机电压力控制
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 836 机电压力控制装置旨在控制或监视多种气动或液压应用的运行条件。这些控制装置可改进过程和系统,保护昂贵的设备,并帮助保护操作员。


  • 采用坚固、紧凑的设计
  • 包括可调节范围,从 30 in. Hg Vac 到 900 psi
  • 包括可调节差压范围,从 0.2 到 125 psi
  • 提供铜合金或不锈钢波纹管
  • 包括各种触点布置
  • 提供开放式或类型 1、4/13、4X 和 7/9 以及 4/13 组合外壳
  • 提供标准和定制制冷控制
  • 典型应用包括:
    • 监视低压和高压
    • 空气压缩机
    • 真空传输机器

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
状况感应宣传册 836E-BR001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • CSA 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 机电压力控制