Loading

电阻温度检测器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 837RTD 电阻温度检测器具有广泛的温度范围 -50…+200 °C (-58…+392 °F)、探头长度和过程连接。
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
  • 电阻温度检测器
电阻温度检测器
Chevron LeftChevron Left
电阻温度检测器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 837RTD 电阻温度检测器具有广泛的温度范围 [-50…+200 °C (-58…+392 °F)]、探头长度和过程连接。


  • 提供 -50…+200 °C (-58…+392 °F) 的宽温度测量范围
  • 提供 Pt100 或 Pt1000 感应元件,提供杰出的测量精度和温度线性度
  • 提供紧凑型外壳,适合空间有限的应用
  • 提供 IP67 等级的外壳

高抗振性和铂金测量元件非常适合在以下应用中进行精确的高温测量:

  • 严苛的化学冲洗 — 不锈钢 1-4305 结构、激光蚀刻标记和 IP67 等级,适用于食品、饮料和其他需要设备冲洗的应用,如装瓶厂/灌装机、储罐、泵、过滤器
  • 机床 — 冷却液温度监测
  • 工厂自动化 — 注塑机
  • 汽车 — 监测焊接冷却液温度
  • 制冷技术 — 供暖、空调和通风

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
状态传感器和开关宣传册 836E-BR001_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 电阻温度检测器