Loading

30 毫米高功率通用传感器
Allen-Bradley

这些传感器提供高性能,采用坚固、易于安装且灵活的安装封装。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 黑色矩形传感器,传感器头位于前方,顶部有红色和绿色 LED 指示灯
黑色矩形传感器,传感器头位于前方,顶部有红色和绿色 LED 指示灯
Chevron LeftChevron Left
黑色矩形传感器,传感器头位于前方,顶部有红色和绿色 LED 指示灯
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 42AF RightSight™ M30 30 mm 高功率通用传感器提供高性能感应,具有坚固、易于安装和灵活的安装套件。这些传感器非常适合需要简化维护的应用。RightSight™ M30 传感器可以使用 30 mm 鼻部安装方式安装在表面上,也可以使用螺纹 18 mm 底座安装选项进行安装。


  • 在选定的传感器中集成嵌入式 IO-Link 技术,有助于尽可能缩短停机时间并提高生产率
  • 提供坚固的直角外壳,带 30 毫米螺纹鼻和通用 18 毫米螺纹底座
  • 提供对射式 (80 米)、偏振镜反射式 (10 米)、背景抑制和背景反射感应模式
  • 包括 360° 高可见度状态指示灯
  • 提供 10 至 30V 直流电源和通用 20 至 240V 交流/直流电源型号
  • 提供双自动 PNP/NPN 和 SPDT EM 继电器输出
  • 使用嵌入式 IO-Link 通信
  • 固件升级和嵌入式 IODD 就绪
  • 包括 IP67 和 IP69K 等级的外壳
  • 能够承受广泛的温度范围 -40 至 +70 °C (-40 至 +158 °F)

其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
视频
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

采用 IO-Link 技术的智能设备
采用 IO-Link 技术的智能设备
采用 IO-Link 技术的智能设备
IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,它通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业中。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 42AF RightSight M30 光电传感器产品简介 42AF-PP001_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
认证
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC 认证
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • IO-Link
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left 30 毫米大功率通用传感器