Loading

DIN 导轨光纤放大器
Allen-Bradley

我们的 DIN 导轨光纤放大器可检测小型物体,非常适合空间有限或需要高速检测的应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 6 个相邻的细长黑色矩形传感器,带有齐平的绿色和红色指示灯,每端有电缆,安装在 DIN 导轨上
6 个相邻的细长黑色矩形传感器,带有齐平的绿色和红色指示灯,每端有电缆,安装在 DIN 导轨上
Chevron LeftChevron Left
6 个相邻的细长黑色矩形传感器,带有齐平的绿色和红色指示灯,每端有电缆,安装在 DIN 导轨上
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 46DFA PHOTOSWITCH® DIN 导轨光纤放大器是双显示屏型号,专为检测小型物体而设计。这些传感器非常适合空间有限或需要高速检测的应用。它们设计为沿 DIN 导轨并排安装,远离实际应用场景。这些传感器提供增强的安装灵活性和出色的抗扰性。


  • 提供两个高可见度显示屏,用于简化设置、操作和维护的反馈
  • 提供 ECO(经济)显示模式,可将放大器功耗降低 25%
  • 包括可示教的 LED 亮度,为可靠检测透明或透明物体提供灵活性
  • 使用 IO-Link 连接时提供快速响应输出,可实现连续传感器监控而不影响性能
  • 提供 50 μs、500 μs、4 ms 和 32 ms 的快速响应速度
  • 包括内置的累加器功能,可简化计数应用
  • 提供串扰保护,可稳定多个传感器的近距离操作
  • 提供可选的 PNP 和 NPN 输出,使用按钮可减少库存
  • 提供嵌入式 IO-Link 1.1 通信协议
  • 提供 IP40 等级的外壳

其他信息

IO-Link 传感器助力互联企业
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

立即观看
IO-Link 技术
IO-Link 技术

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器集成到我们的互联企业中。您可以非常高效地将数据从传感器直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的传感器的灵活性使机器能够通过为控制器提供诊断来更有效地运行。除了产品检测外,传感器还提供详细准确的机器健康状态,以提高正常运行时间。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
46DFA DIN 导轨光纤放大器光电传感器产品简介 46DFA-PP001_-EN-P
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001_-EN-P
认证
认证
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • RCM 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关
  5. Chevron LeftChevron Left DIN 导轨光纤放大器