Loading

用于工业自动化和控制系统的传感器和开关
Allen-Bradley

我们提供接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关,以及RFID和操作员安全设备。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
光电传感器系列
Allen-Bradley 徽标

我们的自动化传感器和开关产品组合包括接近传感器和光电传感器、限位开关和安全开关,以及RFID和操作员安全设备,为工业应用提供全面的感应和保护解决方案。

Rockwell Automation的传感器和开关构成了整个工业环境中真正机器智能的基础。从检测存在、位置和运动,到监测状况和识别,这些解决方案帮助工程师构建更智能、更安全、更互联的系统。

我们的自动化传感器和开关专为承受恶劣的工业条件而设计,并可与Rockwell Automation控制架构无缝集成,支持提升正常运行时间、更安全的机器操作,以及从边缘到企业的可操作数据流,从而在整个运营过程中实现明智决策和更快速响应。

主要功能

Open All
Close All
工业级可靠性,适用于苛刻环境

我们的自动化传感器和开关专为严苛的工业环境而设计,能够承受振动、极端温度、冲洗以及危险场所的挑战。这种耐用性有助于减少计划外停机和维护成本,实现一致的感应性能,直接支持生产连续性和资产保护。

与 Logix 和 EtherNet/IP™ 架构无缝集成

与 Logix 控制器 和 EtherNet/IP™ 网络的基本兼容性优化了系统设计、调试和诊断流程。无缝集成至 Rockwell Automation 架构可减少工程工作量,简化故障排查,并加快价值实现。

增强的安全性与合规能力

存在感应工业安全传感器 和 危险场所开关支持高风险应用中的功能安全策略和法规合规性。安全等级解决方案有助于保护人员、实现风险降低,并支持受保护的机器操作,同时保持生产力。

面向智能制造的数据就绪型设备

高级传感器提供诊断和状态数据,支持预测性维护和数字化转型举措。数据驱动的分析能够实现主动决策、资产利用率提升以及从边缘到企业的性能增强。

六种通过复原力强的通信策略解锁创新的方法
六种通过复原力强的通信策略解锁创新的方法
博客
博客
六种通过复原力强的通信策略解锁创新的方法
复原力强的工业通信对于全天候生产至关重要。以下是 6 种通过更智能的通信策略解锁创新的方法。

探索自动化传感器与开关解决方案

专为智能、互联工业系统而设计的设备。

产品
状态感测设备

状态感应设备监测温度、振动、压力和电流等关键参数,以便及早洞察设备健康状况。通过在故障发生前检测异常状况,这些解决方案支持预测性维护策略,有助于降低计划外停机时间,并帮助保护关键资产。集成诊断将原始数据转化为可执行情报,使维护决策更加迅速且更具参考价值。

状态感应设备

产品
危险区域开关

危险场所开关专为可能存在爆炸性气体、粉尘或纤维的环境而设计。这些开关旨在满足全球认证和行业要求,在支持油气、化工加工及其他重工业应用合规性的同时,提供一致的操作。其坚固的结构有助于在高危区域尽量降低风险,同时保持一致的控制性能。

危险场所开关

产品
识别设备

识别设备,包括RFID解决方案,可在整个生产生命周期内准确跟踪产品、托盘和资产。通过自动化识别和数据采集,这些设备有助于减少错误、提高可追溯性,并支持灵活制造和大规模定制举措。

识别设备

产品
限位开关

限位开关为机器运动和机械控制提供精确且稳健的位置检测。它们以耐用性和操作简便而著称,广泛应用于物料输送、包装和重型机械等领域。多样的执行器样式和安装选项,使工程师能够将这些设备适配于多种机械设计和苛刻的运行条件。

限位开关

产品
存在检测设备

存在感应设备利用光电、感应、电容和安全光幕等技术检测物体或人员的存在或不存在。这些工业安全传感器解决方案支持自动化效率和人员安全,帮助制造商在生产率与风险降低之间实现平衡。

存在感应设备

扩展您的自动化生态系统

互补产品协同运行,效果更佳。

  • 可编程控制器
    可编程控制器
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
  • 变频器 (VFD)
    变频器 (VFD)
    变频器 (VFD)
    了解变频器(VFD),其专为提升工业自动化应用中的电机控制、能效和性能而设计。
  • FactoryTalk
    FactoryTalk
    FactoryTalk
    FactoryTalk® 软件旨在为包括物联网在内的高级工业应用生态圈提供支持。
  • 工业网络
    工业网络
    工业网络
    要构建信息驱动型工厂,必须先构建一个由工业网络架构组成的强大基础。安全、可靠和强大的工业网络解决方案。

自动化传感器与开关常见问题解答

如何为我的应用选择合适的传感器或开关?

选择合适的传感器或开关取决于需要检测的对象、工作环境以及数据的使用方式。关键考虑因素包括感应范围、目标材料、环境条件、安全要求,以及网络或控制器集成。

Rockwell Automation 提供丰富的传感器和开关产品组合,这些产品专为与 Logix 架构和 Integrated Architecture® 系统相匹配而设计——有助于简化当前的设备选择,同时支持长期的可扩展性和系统一致性。

传感器在预测性维护中起着关键作用。它们能够实时收集设备的原始数据,如温度、振动、压力和电流等参数。通过对这些数据流进行分析,可以提前发现设备的异常或潜在故障,从而实现风险降低和资产利用率提升。传感器的数据为诊断和系统设计提供支持,使维护团队能够在设备发生故障前采取预防措施,优化工业安全和操作员安全,最终提高生产效率并降低维护成本。

状态感知设备持续监测资产健康指标,如振动、温度、压力或电流。结合分析和软件,这些数据能够实现对异常行为的早期检测,使维护团队能够在故障发生前解决问题。

这种预测性维护方法有助于减少计划外停机时间、延长设备寿命、降低总体维护成本,同时提升运营可靠性。

Rockwell Automation 传感器是否与 EtherNet/IP™ 网络兼容?

许多 Rockwell Automation 传感器和开关支持 EtherNet/IP™ 连接,能够与控制器、驱动器和软件平台实现无缝通信。这使得在 Integrated Architecture® 环境中实现实时诊断、简化接线以及更便捷的系统扩展成为可能。

网络连接设备可提升对机器性能的可见性,并支持更快速的调试、故障排查和基于数据的决策制定。

存在感应设备如何支持机器安全?

存在感应设备(如安全光幕和区域扫描器)可检测进入机器周围的人员。当正确集成到安全系统中时,这些设备可以启动机器停止功能,同时有助于保持生产率。

为支持功能安全标准而设计的存在感应解决方案,有助于实现风险降低、提升危险防护,并支持在工业环境中更安全的机器操作。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(6)
Sensors & Switches Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
RightSight 通用传感器
这些传感器专为轻度至中度工业用途而设计,采用紧凑的可适应封装,提供出色的检测功能。
VisiSight 微型光电传感器
这些传感器采用小型矩形封装,带有可见光束,便于对准和符合行业标准的安装。
长距背景抑制传感器
我们的长距背景抑制传感器采用坚固、紧凑的封装,非常适合安装在传送带或振动碗式给料机上。
PH548.Q1
直流长距背景抑制传感器
我们的长距离背景抑制传感器可为标准传感器不实用的应用提供高性能感应。
Clearsight RightSight 透明物体检测传感器
这些传感器具有改进的光学系统,可更好地检测透明物体。
ClearSight 9000 透明物体检测传感器
我们的 ClearSight 9000 透明物体检测传感器提供创新的光学设计,可尽可能提高对比度并提高可靠性和生产率。
ColorSight 颜色和对比度传感器
这些颜色和对比度传感器具有三个输出通道,可同时感应三种不同的颜色。
颜色套准标记传感器
这些传感器发出三种 LED 颜色,以区分套准标记和背景之间的颜色差异。
ColorSight 真彩传感器
这些真彩色传感器采用距离校正技术,可在 65 mm 的范围内实现一致的颜色检测。
PH_B11
玻璃光纤电缆
我们的玻璃光纤电缆通常比塑料光纤更耐用,能够承受更高的温度。
塑料光纤电缆
这些塑料光纤电缆由单根丙烯酸单丝构成,与可见红色状态指示灯光源配合使用时效率最高。
细长型光纤传感器
我们的纤细型光纤传感器几乎可以安装在任何地方,其感应范围与较大光纤传感器的感应范围相当。
长距光纤传感器
我们的长距光纤传感器配备了大型状态指示灯显示屏,并且可通过单点触控实现多方向按钮设置。
Four Allen-Bradley rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail.
高速光纤传感器
我们的高速光纤传感器是通用的可安装 DIN 导轨解决方案,非常适用于高速或简单的应用。
数字显示光纤传感器
我们的数字显示光纤传感器在纤薄的外壳中提供复杂的零件检测、诊断和自学习功能。
Lens Position: 840
DIN 导轨光纤放大器
我们的 DIN 导轨光纤放大器可检测小型物体,非常适合空间有限或需要高速检测的应用。
塑料光学叉形传感器
这些传感器是针对小型零件检测的低成本对射式传感器替代品。
金属光学叉形传感器
这些传感器专为工业环境中机器和传送带上的小部件检测而设计。
HyperFocal: 0
30 毫米大功率通用传感器
这些传感器提供高性能,采用坚固、易于安装且灵活的安装封装。
18 毫米通用塑料传感器
这些传感器非常适合轻型到中型工业应用。
12 毫米金属通用传感器
这些坚固耐用的传感器具有示教选项,可根据应用特性自动调整以实现杰出性能。
18 毫米金属通用传感器
这些传感器适用于重载工业应用。
不锈钢圆柱形传感器
这些传感器提供多种感应模式,非常适合食品、饮料和制药应用。
9000 系列通用传感器
9000 系列传感器具有近 300 种配置,能够轻松地与可编程控制器和其他电气负载进行接口。
PH B01
MiniSight 通用传感器
这些传感器采用业界颇受欢迎的外形设计,且在更坚固的外壳中集成了许多附加功能。
光学光电标签传感器
我们的光学标签传感器专门用于检测高速卷材上的标准或不透明标签。
18 毫米 LaserSight 光电激光传感器
我们的 18 毫米激光传感器是通用光电传感器,适用于长距离重载应用。
LaserSight RightSight 光电激光传感器
我们的 LaserSight™ RightSight™ 传感器使用对眼睛安全的可见激光光源,安装方式与标准 RightSight 产品相同。
LaserSight 9000 光电激光传感器
我们的 LaserSight™ 9000 传感器非常适合需要更长检测范围和小物体检测的多尘和肮脏的应用。
示教测量光电激光传感器
这些传感器非常适合需要可靠的检查、定位和测量的应用。
非接触测量光电激光传感器
这些传感器非常适合需要可靠的非接触式检查、定位和测量的工业应用。
长距离测量光电激光传感器
这些传感器非常适合长距离应用,包括防错应用。
HyperFocal: 0
距离测量光电激光传感器
这些传感器非常适合精确的距离测量,并具有 IO-Link 功能,可增强诊断能力。
中长距离测量光电激光传感器
这些传感器非常适合中远程解决方案。
短程光电激光传感器
这些 II 类漫反射传感器专为精确感应小型目标而设计。
45AST 区域
这些扫描器是紧凑型、易于使用的非安全光幕,适用于小零件检测和装配应用。
45DLA 离散
这些传感器可在二维区域内的任何位置检测目标,即使零件的形状、尺寸或位置不规则。
45MLA 测量
这些传感器可在二维区域内检测或测量目标,即使零件的形状、尺寸或位置不规则。
45PLA 偏振
这些传感器旨在检测各种行业和应用中的不规则形状物体。
45PVA 部件验证
这些传感器专为零件装配行业的箱柜拣选应用和物体检测而设计。
42KA 扁平封装
这些传感器以超小型封装提供高性能感应,适用于对尺寸要求极小的应用。
42KB 微型矩形
这些传感器在小尺寸至关重要的应用中提供高性能感应。
42KD 矮型微型光电传感器
这些传感器专为安装空间有限的应用而设计,但却能提供更大传感器的性能。
42KF PTFE 涂层
我们的 PTFE 涂层微型传感器具有一个外壳,可保护传感器和电缆免受通常会损坏传感器的多种腐蚀性溶液的影响。
42RL Series 4000B 长距光电传感器
这些传感器是适用于各种工业应用的全尺寸解决方案。
42SR Series 6000 紧凑型光电传感器
这些传感器以紧凑的封装提供可靠的通用感应功能。
60-GR Series 9000 门入口
这些传感器通过了 UL 325 认证和 UL 508 列名,适用于自动通道控制(门入口)应用中的车辆检测。
5000 系列传感器
系列 5000 模块化光电和危险场所传感器在苛刻的应用中提供适当的检测、灵活的设置和耐用的性能。
发光传感器
我们的发光光电传感器可检测人眼看不见的发光/荧光颗粒和材料。
871D 液压定位
我们的 Bulletin 871D 缸位置传感器非常适合用于液压和气动缸的行程终点检测。
871D WorldClamp
我们的 Bulletin 871D WorldClamp™ 传感器非常适合用于电动夹具和抓手应用中的行程终点检测。
802PR 玻璃聚酯限位开关式传感器
我们的 Bulletin 802PR 玻璃聚酯限位开关式传感器是限位开关的非接触式替代型,安置在自动灭火材料制成的玻璃强化聚酯体中。
871P VersaCube 多位置
我们的 Bulletin 871P 矩形 VersaCube™ 多位置传感器是经济实用的解决方案,适合在方便、紧凑的封装中满足长距离感应需求。
871P 罐装传感器
我们的用于罐装的 Bulletin 871P 矩形传感器专为感应尺寸为 202 至 704 的金属罐而设计,无需物理接触。
871L、872L 限位开关式
我们的 Bulletin 871L 和 872L 塑料限位开关式传感器是 NEMA 式限位开关的非接触式替代品。
871FM 迷你扁平外壳冲洗
我们的 Bulletin 871FM 迷你扁平外壳传感器采用金属外壳,部分型号配备全不锈钢外壳和面板,能够满足苛刻的应用需求。
871F 扁平外壳冲洗
我们的 Bulletin 871F 塑料扁平外壳传感器非常适合需要极长检测范围的应用。
871F 铝制冲洗
我们的 Bulletin 871F 铝制块传感器采用坚固的铝制结构,感应范围为 70 毫米。
871C 模拟量
我们的 Bulletin 871C 管状模拟量传感器是独立的通用固态设备,设计用于感应有色金属和非有色金属物体的存在,无需接触即可感应。
872C 通用
我们的 Bulletin 872C WorldProx™ 管状通用感应式接近传感器是针对不太激烈但仍有严格要求的应用项目的完美通用解决方案。
管状焊接场免疫传感器
我们的焊接场免疫传感器具有对磁场以及焊渣堆积的免疫性。
871TS 食品和饮料
我们的 Bulletin 871TS 食品和饮料感应式接近传感器专为满足食品和饮料行业中要求苛刻的应用而设计。
871TM 管状不锈钢传感器
我们的 Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器非常适合恶劣或极端严苛的环境。这些传感器可抵抗冲击、磨损和腐蚀——在普通传感器无法继续工作的情况下保持正常运行。
871T 食品和饮料
我们的 Bulletin 871T 管状食品和饮料传感器可承受食品和饮料行业中的高压冲洗应用。
871C 迷你管状
我们的 Bulletin 871C 微型管状传感器是独立的通用固态设备,设计用于感应铁金属和非铁金属物体的存在,而无需接触它们。
871C 本质安全型
我们的 Bulletin 871C 管状本安型传感器是 NAMUR 型传感器,传感器输入和输出符合 NAMUR 规范 (DIN 19 234)。
871C 扩展温度
我们的 Bulletin 871C 管状扩展温度传感器非常适合温度可高达 212 °F (100 °C) 或低至 -40 °F (-40 °C) 的工业环境。
871R、871S 环形和槽形
我们的 Bulletin 871R 环形感应式接近传感器是专用的感应式传感器,用于确定是否有金属物体通过。
873C 接近式
我们的 Bulletin 873C 接近式超声波传感器可从 1 m (3.3 ft) 的距离检测固体和液体目标。
873P 模拟量或离散量输出超声波传感器
我们的 Bulletin 873P 模拟量或离散输出超声波传感器支持 IO-Link,非常适合其他传感技术难以应对的应用场合,例如检测透明、光亮或非反射性物体。
873M General Purpose
我们的 Bulletin 873M 通用超声波传感器旨在通过声波检测固体或液体目标。
873E 清除对象
我们的 Bulletin 873E RightSound™ 透明物体超声波传感器是对立模式传感器,由发射器和接收器组成。
电容式接近传感器
我们的电容式接近传感器具有金属、非金属、固体和液体检测功能,并且能够通过其他材料检测某些目标。
可重新配置的 3D 感应
我们的 Swift-E 3D 可重配置传感器非常适合进行完整性(项目计数)检查、产品级别检测或箱体填充和托盘堆垛机分层。
802B 紧凑型
我们的 Bulletin 802B 紧凑型限位开关体积小,外壳坚固,非常适合安装在过小而无法使用传统 NEMA 式限位开关的区域。
Allen-Bradley 802B small precision limit switches family
802B 小型精度
我们的 Bulletin 802B 小型限位开关类似于 802B 精度限位开关,但有一些额外的特性。它们具有 NEMA 6 和 IP67 的外壳防护等级、对控制电缆入口进行密封的橡胶电缆接头以及 12 头配置。
802B 精度限位开关
我们的 Bulletin 802B 精度限位开关使用具有 1/2 NPT 导线入口的压铸外壳。这些开关具有五种独特的头配置和两种安装样式。每个头可以是标准配置,或带橡胶护套进行额外密封。
802R NEMA 类型 13 密封触点
我们的 Bulletin 802R NEMA 类型 13 密封触点危险场所限位开关具有坚固的单触点,密封在玻璃套管中,即使在受污染的环境中也具有出色的触点可靠性。
802XR NEMA 类型 7 和 9 密封触点
我们的 Bulletin 802XR NEMA 类型 7 和 9 密封触点式危险场所限位开关可在美国国家电气规范中定义为 I 类 B、C 或 D 组或 II 类 E、F 或 G 组的环境和场所中工作。
802X NEMA 防水
我们的 Bulletin 802X NEMA 类型 4 防水限位开关专为室内使用而设计,可防止内部零件受到渗水、飞溅、落水或水管喷射水的影响。
801 通用
我们的 Bulletin 801 通用限位开关适用于各种应用项目。速动限位开关在机构经过所需距离后具有高速切换力。
802G 重力返回限位开关
我们的 Bulletin 802G 重力返回限位开关是工作扭矩极低的插入式重力返回限位开关。
802M 工厂密封限位开关
我们的 Bulletin 802M 工厂密封限位开关符合 NEMA 1、4、6P 和 13 外壳的要求。
802MC 耐腐蚀限位开关
我们的 Bulletin 802MC 耐腐蚀限位开关已预接线并在工厂密封,可在潮湿或干燥的场所提供防腐蚀保护。
802T 低能量限位开关
我们的 Bulletin 802T 低能量限位开关具有焊接的金银合金触点,可提供防止表面氧化的保护屏障。
802T NEMA 式限位开关
我们的 Bulletin 802T 直接开路动作限位开关用于符合 ISO 14119 的安全应用。这些限位开关的安装尺寸与其他 NEMA 型限位开关相同。
802T 油封限位开关
我们的 Bulletin 802T 油封限位开关提供重载导向额定值、小尺寸、高度通用性和坚固的 NEMA 类型 13 油封结构。
802X 防水限位开关
我们的 Bulletin 802X 防水限位开关具有内部零件,可防止溅水或软管喷射水渗入,符合 NEMA 对 4 型防水外壳的规定测试限值。这些开关不防雨雪或结冰。
802K 30 毫米金属
我们的 Bulletin 802K 30 毫米金属限位开关具有多种选项,包括快速动作、缓慢断开/闭合,具有 2、3 或 4 触点配置,并可选择执行器头。
机电压力控制
我们的 Bulletin 836 机电压力控制装置旨在控制或监视多种气动或液压应用的运行状况。
固态压力传感器
我们的 Bulletin 836P 固态压力传感器可测量 -14.5 至 10,000 psi 的液体或气体。这些传感器有带显示屏和不带显示屏的型号,具有 IO-Link 技术、离散和模拟输出。
外部可调的机电压力控制装置
我们的 Bulletin 836T 外部可调式机电压力控制装置符合运输和机床行业的传统要求。
机电温度控制
我们的 Bulletin 837 机电温度控制产品系列包括坚固耐用的工业级温度控制器。
固态温度传感器
我们的 Bulletin 837T 固态温度传感器能够测量液体、气体和蒸汽的温度,测量范围为 -50…+250 °C (-58…+482 °F)。
电阻温度检测器
我们的 Bulletin 837RTD 电阻温度检测器具有广泛的温度范围 -50…+200 °C (-58…+392 °F)、探头长度和过程连接。
浮标开关
我们的 Bulletin 840 浮标开关是重载工业控制设备。 它们根据液位变化打开和关闭触点。
固态液位开关
我们的 Bulletin 840E 固态液位开关基于微处理器设计,能够承受恶劣的工业条件和冲洗应用,例如在储罐、容器和管道中进行液位监测。
流量开关
我们的 Bulletin 839E 固态流量开关可监测和显示液体介质的流速,范围为 0.03 至 3 m/s (0.1 至 9.84 ft/s)。该传感器可测量流量和温度,并提供两种不同的探头插入长度。
速度感应开关
我们的 Bulletin 808 速度感应开关可在确定的速度下提供电接触信号,用于插入、反插、速度感应和旋转方向。
48CR 代码读取器
我们的 Bulletin 48CR 条码阅读器是市场上体积最小的工业条码阅读器。
射频识别系统
我们的 RFID 系统非常适合在轻工业应用中跟踪和记录产品在制造过程中的移动。
440H 气动 Rotacam 危险场所开关
我们的气动 Rotacam™ 危险场所开关可对机器的压缩空气供给实施正动作隔离。
440 Guardmaster 防爆开关
我们的 Guardmaster® 防爆开关具有密封式防爆触点块,因此适合在欧洲区域 1 和 区域 2 危险环境中使用。
IO-Link 传感器助力互联企业
观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。
两个 Allen-Bradley 44B 短距矩形背景抑制传感器,顶部带有圆形黄色插头和两个黄色指示灯
短距背景和前景抑制
我们的 44B 短距背景和前景抑制传感器已停产,不再销售。
45lfm 电容式光电标签传感器
45LFM 电容式光电标签传感器
我们的 Bulletin 45LFM 电容式光电标签传感器已停产,不再销售。
42gr 系列 9000 诊断
42GR Series 9000 诊断
我们的 Series 9000™ 诊断光电传感器已停产,不再销售。
837E 固态温度开关
我们的 Bulletin 837E 固态温度开关已停产,不再销售。 我们鼓励您迁移到 Bulletin 837T 固态温度传感器。
黑色 Allen-Bradley 矩形传感器,带集成电缆,红色感应面位于侧面,红色和绿色 LED 指示灯位于顶部。
短距背景抑制传感器
我们的 Bulletin 42B 短距背景抑制传感器已停产,不再销售。
871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器视频
这段视频不仅突出展示了 871FM 金属扁平外壳电感式接近传感器的先进特性,同时还显示了传感器在实际工业应用中的测试情况。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业传感器与开关