通用限位开关
我们的 Bulletin 801 通用限位开关适用于各种应用项目。提供很多触点排列方式,以及缓动和速动触点操作机构。速动限位开关在机构经过所需距离后具有高速切换力。
我们的 Bulletin 801 通用限位开关适用于各种应用项目。提供很多触点排列方式,以及缓动和速动触点操作机构。速动限位开关在机构经过所需距离后具有高速切换力。
我们的 Bulletin 802X 防水限位开关在 NEMA 所规定类型 4 防水外壳测试限制内,可防止内部零件遭溅水或软管渗水。这些开关不能防冰雨或冰。
我们的 Bulletin 802T 油封限位开关可提供重载导向器额定值、小尺寸、高度多功能性和坚固的 NEMA 类型 13 油封构造。提供插入式和非插入式两种样式。插入式限位开关的触头和开关体可在接线插孔基座保持不动的情况下进行更换。这样在更换开关时便无需重新接线,从而可以缩短停机时间。
我们的 Bulletin 802T 直接开路限位开关用于符合 ISO 14119 的安全应用。这些限位开关的安装尺寸与其他 NEMA 型限位开关相同。坚固的金属结构和插入式主体专为恶劣的工业环境而设计。直接开路可确保在驱动限位开关时常闭触点打开。
我们的 Bulletin 802T 低能量限位开关具有焊接的金银合金触点,可针对表面氧化提供保护屏障。这些开关还并入了棱柱形状的交叉触点,可提供能够穿透外部颗粒(这些颗粒会阻止触点闭合)的高压。
我们的 Bulletin 802MC 耐腐蚀限位开关是预接线的工厂密封型开关,在潮湿或干燥位置都可提供腐蚀保护。这些开关使用聚合物外壳并对暴露的金属件使用 316 不锈钢,从而可针对环境污染提供坚固的防护。它们满足针对 NEMA 1、4X、6P 和 13 外壳的要求。
我们的 Bulletin 802M 工厂密封型限位开关满足针对 NEMA 1、4、6P 和 13 外壳的要求。这些开关是潮湿环境和冲洗应用的理想选择。我们可提供多种操作头和操纵杆。
我们的 Bulletin 802G 重力返回限位开关是工作转矩极低的插入式重力返回限位开关。