我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。我们提供业界品种较齐全的安全产品组合之一,可帮助您在过程和离散制造应用项目中实现安全和生产率目标。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
显示
1
-
1
的
0
结果
GuardLink EtherNet/IP 接口
GuardLink® EtherNet/IP 模块可监控 GuardLink 支持设备的三个独立通道,并通过 CIP 安全 EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全等级控制器。

安全继电器地毯控制器
我们的 MatGuard™ 控制单元用于监视所有连在一起以形成一个保护区的地毯。防护区域的总面积可高达 100 m²,由任意数量的地毯组成。

440F Safedge 控制器
Bulletin 440F Safedge™ 控制器通过 Bulletin 440F Safedge 安全触边型条工作。这些控制器可连续监视型条的状态,并在型条受压时生成输出信号。

速度监视安全继电器
我们的 MSR57P 速度监测安全继电器适合在运行时需要人员干预的运动控制应用项目。我们的 MSR55P 速度监测安全继电器不需要传感器即可静止检测单相和三相电机。

MSR132 监控扩展安全继电器
我们的监视扩展安全继电器有单通道或双通道输入,提供立即或定时关断延时输出。

静音光幕监视安全继电器
通过静音光幕监视继电器,可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能。

单功能安全继电器
我们的 MSR100 单功能安全继电器是相对较小的安全应用项目和单区域控制的理想选择,不但提供机电型版本,还提供适合高循环速率应用项目的固态型号。

Safety 安全继电器
我们的 Sipha™ 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触式安全传感器。对于高风险应用项目,控制单元将与单个 Sipha 传感器结合使用以提供高完整性系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到同一个 Sipha 控制单元。

反电动势安全继电器
反电动势 (EMF) 监控设备与单相或三相感应电机接口,可测量电机的驱动器电压和反电动势。

双手控制监视安全继电器
双手控制监视安全继电器可检测双手控制装置、接线和接触器安全电路中的故障。

440C-CR30
我们的 Guardmaster 440C-CR30 软件可配置安全继电器灵活、经济实惠且易于使用。

440R Guardmaster 安全继电器
我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。
安全控制继电器
我们的安全控制继电器可提供满足全球各种安全标准的机械或镜像触点性能。

安全运动控制
我们的安全运动控制产品旨在提高性能和能效,同时帮助尽可能地提高系统安全性。

安全可编程控制器
我们的安全控制系统给复杂的安全应用项目带来了传统可编程控制的好处,取代了使自动化过程达到安全状态通常所需的硬接线继电器系统。

442L SafeZone 安全激光扫描器
SafeZone™ 安全激光扫描器是一款具有可切换和可配置的现场套件(警告和安全)的紧凑型设备。

442L 安全摄像头 SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

440F Safedge 安全边缘型条
Bulletin 440F Safedge™ 安全触边型条具有三个不同缓冲系数,并采用两种不同材料。它们没有可能会穿透或在长时间使用后导致疲劳失效的刚性内部部件。

440L 类型 4 和 445L Safe 4 GuardShield PAC 安全光幕
在正式风险评估已确定对操作员存在中到高等伤害风险的应用中适合使用这些安全光幕。

440L 区域接近控制单光束传感器
通过我们的区域接近控制单光束传感器,可检测整个身体是否接近危险区域。

450L GuardShield PAC 安全光幕
这些安全光幕可用于人或物体通过传感区域时的全身检测。