ColorSight 颜色和对比度传感器
我们的 Bulletin 45CLR ColorSight™ 颜色和对比度传感器是自成体系的颜色检测传感器,它有三个输出通道,可同时感知三种不同的颜色。此外还有 RS-485 兼容型号,它们提供多达 5 种颜色的匹配,传送实际 RGB 值以实现更多颜色的远程处理。
我们的 Bulletin 45CLR ColorSight™ 颜色和对比度传感器是自成体系的颜色检测传感器,它有三个输出通道,可同时感知三种不同的颜色。此外还有 RS-485 兼容型号,它们提供多达 5 种颜色的匹配,传送实际 RGB 值以实现更多颜色的远程处理。
我们的 Bulletin 46CLR ColorSight™ 真彩传感器采用了正在申请专利的距离修正技术,用于确认在最远 65 毫米范围内执行一致的颜色检测。其他功能还包括在内部存储多达 7 种颜色以及 9 个可调整的容差级别,可实现最佳的应用灵活性。
我们的 Bulletin 45CRM 颜色套准标记传感器具有高速响应时间,可发出三种 LED 颜色(红色、绿色和蓝色)来辨别标记与背景色之间的颜色响应差异。