Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

管状感应式接近传感器

存在感应式设备
  • 光电传感器
  • 电感式接近传感器
  • 超声传感器
  • 电容式接近开关
  • Swift-E 可重配置 3D 感应
  • 传感器选择工具

管状电感式接近传感器是自成体系的固态开关设备。它们无需接触就能感知金属物体(黑色金属和有色金属)的存在。


Main Image

管状模拟量传感器

我们的 Bulletin 871C 管状模拟量传感器是自成体系的通用固态设备,设计为无需接触即可感知黑色金属和有色金属物体的存在。这些特殊版本可提供 0 至 10V 的源电流模拟量输出,输出与感应距离成比例。

产品详细信息

Main Image

WorldProx 管状通用接近传感器

我们的 Bulletin 872C WorldProx™ 管状通用感应式接近传感器是适用于腐蚀性不太高、但要求仍较为苛刻的应用项目的完美多用途解决方案。这些通用传感器经济易用、性能可靠、使用灵活,具有各种尺寸、输出配置和连接选件。

产品详细信息

Main Image

抗焊接场干扰管状传感器

我们的 Bulletin 871ZT 抗焊接场干扰等效感应管状传感器可在磁场存在下有效工作,在设计上更加坚固,可耐受与焊接单元有关的恶劣环境。这些型号具有涂覆有 PTFE 的黄铜外壳,可有效防止焊渣积累。

产品详细信息

Main Image

食品和饮料级可冲洗管状传感器

我们的 Bulletin 871TS 食品和饮料级感应式接近传感器是专门针对食品饮料行业中要求极为严格的应用项目而设计的。这些传感器可耐受高温高压冲洗,同时具有优异的抗腐蚀性,能够抵抗高腐蚀性清洗剂所产生的破坏作用。它们由 ECOLAB 进行了严格的化学相容性测试,经证明与某些最常用的腐蚀性清洗剂和消毒剂相容。

产品详细信息

Main Image

管状不锈钢传感器

我们的 Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器非常适合在恶劣环境或要求极为苛刻的环境中使用。这些传感器抗冲击、抗磨损、耐腐蚀,在普通传感器会逐渐失去作用的情况下,仍能保持正常工作。此系列产品在所有柱形开孔处采用完全机械密封,并且采用完整的环氧树脂封装,在极为恶劣的环境中仍具有最佳性能。

产品详细信息

Main Image

管状食品和饮料传感器

我们的 Bulletin 871T 管状食品和饮料传感器可以承受食品和饮料行业的高压冲洗应用。这些传感器特有不锈钢构造,还可针对因净化和暴露于消毒剂而引起的腐蚀提供极高的耐腐蚀性。

产品详细信息

Main Image

迷你版管状传感器

我们的 Bulletin 871C 迷你版管状传感器是自成体系的通用固态设备,设计为无需接触即可感知黑色金属和有色金属物体的存在。这些小的圆柱形传感器设计用于标准尺寸的传感器不适合的、对空间要求较严格的应用场所。

产品详细信息

Main Image

管状本安型传感器

我们的 Bulletin 871C 管状本安型传感器是 NAMUR 样式的传感器,传感器输入和输出符合 NAMUR 规范 (DIN 19 234)。在与经过认证的本安型 NAMUR 样式隔离器结合使用时,NAMUR 样式传感器是本质安全的。

产品详细信息

Main Image

管状扩展温度传感器

我们的 Bulletin 871C 管状扩展温度传感器是最高温度可达 212 °F (100 °C ) 或最低温度可达 -40 °F (-40 °C) 的工业环境的理想选择。这些传感器可用于具有常开输出的电流源 (PNP) 操作。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 传感器... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 存在感应式设备 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 电感式接近传感器 Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left 管状传感器 Chevron RightChevron Right