Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

矩形感应式接近传感器

存在感应式设备
  • 光电传感器
  • 电感式接近传感器
  • 超声传感器
  • 电容式接近开关
  • Swift-E 可重配置 3D 感应
  • 传感器选择工具

我们的矩形电感式接近传感器可提供比传统圆柱形护盖中更长的检测范围。从我们众多型号的矩形传感器中进行选择,以用于焊接应用项目和其他存在强电磁场的环境。


Main Image

玻璃聚酯限位开关式传感器

我们的 Bulletin 802PR 玻璃聚酯限位开关式传感器是限位开关的非接触式替代型,安置在一个自动灭火材料所制玻璃强化聚酯体中。特殊的危险场所型号满足 I、II 和 III 类中 2 分区的外壳标准。

产品详细信息

Main Image

矩形 VersaCube 多位置传感器

我们的 Bulletin 871P 矩形 VersaCube™ 多位置传感器是在方便、紧凑的包装中提供的用于满足长距感应需要的经济型多用途解决方案。对焊接场地免疫的型号可以选择交流/直流或直流工作电压。特定的直流对焊接场地免疫的型号可对所有金属提供等效的感应功能。

产品详细信息

Main Image

用于罐装的矩形传感器

我们用于罐装的 Bulletin 871P 矩形传感器专门设计用于在无物理接触的情况下感应尺寸为 202 至 704 的金属罐。从功能和环境等级而言,这些传感器是为罐装工业量身定做的。短距和长距型号提供交流和直流两种版本。为需要罐移动感应的应用提供直流供电型号。

产品详细信息

Main Image

塑料限位开关式传感器

我们的 Bulletin 871L 和 872L 塑料限位开关式传感器是 NEMA 式限位开关的非接触式替代方案。使用与传统限位开关相同的占地面积,这些设备提供安装可互换性、便于接线的端子和坚固的构造。

产品详细信息

Main Image

迷你型扁平外壳传感器

我们的 Bulletin 871FM 迷你型扁平外壳传感器采用金属外壳,部分型号采用全不锈钢外壳和端面,能够满足严苛的应用项目需求。这些迷你型扁平外壳传感器适用于小型部件的感应,可安装在狭小空间中。

产品详细信息

Main Image

塑料扁平外壳冲洗装置传感器

我们的 Bulletin 871F 塑料扁平外壳传感器是要求超长检测范围的应用的理想选择。对于常规应用项目,这些型号提供 50 mm 屏蔽和 65 mm 无屏蔽感应距离,具有迷你、微型或导管式连接选件。对于焊接应用项目,这些型号提供 40 mm 屏蔽和 50 mm 无屏蔽感应距离,具有迷你或微型连接选件。

产品详细信息

Main Image

Bulletin 871F 铝块传感器以坚固的铝构造和 70 毫米的检测范围为特色。电子电路进行了封装,以针对冲击、振动和污染提供保护,使其成为恶劣环境的理想的、长距离感应解决方案。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 传感器... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 存在感应式设备 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 电感式接近传感器 Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left 矩形传感器 Chevron RightChevron Right