紧凑型限位开关
我们的 Bulletin 802B 紧凑型限位开关较小,外壳很耐用。它们适合安装在因空间太小而无法安装传统 NEMA 式限位开关的区域。每种型号都有耐用的压铸外壳、工业标准安装尺寸,以及可达到最佳应用项目灵活性的运行特性。
我们的 Bulletin 802B 紧凑型限位开关较小,外壳很耐用。它们适合安装在因空间太小而无法安装传统 NEMA 式限位开关的区域。每种型号都有耐用的压铸外壳、工业标准安装尺寸,以及可达到最佳应用项目灵活性的运行特性。
我们的 Bulletin 802B 小型限位开关类似于 802B 精度限位开关,但有一些额外的特性。它们具有 NEMA 6 和 IP67 的外壳防护等级、对控制电缆入口进行密封的橡胶电缆接头以及 12 头配置。
我们的 Bulletin 802B 精度限位开关使用具有 1/2 NPT 导线入口的压铸外壳。这些开关有五个独特的头配置和两种安装样式。每个头可以是标准配置,或带橡胶护套进行额外密封。