Loading

运动控制
Allen-Bradley

我们的工业运动控制产品组合通过多种伺服驱动器、伺服电机和执行器满足您的独特应用需求。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
一张带有运动模糊效果的照片,展示了配备 Kinetix 伺服电机和分布式 IO 块的机器。
Allen-Bradley 徽标

现代制造商需要能够满足不断提高的生产目标并能快速适应需求变化的机器。我们的 Allen-Bradley 工业运动产品组合通过先进的运动控制技术,助力将机器转变为更高效、更智能、更灵活的自动化资产。我们的解决方案涵盖伺服驱动器、伺服电机、执行器和电磁轨道系统,能够提供集成运动控制系统,实现高速下的精确定位,助力实现同步的机器性能,提高精度、增加产量,并通过运动控制系统实现优化性能。

主要功能

Open All
Close All
更简单、更强大

利用我们的创新运动产品组合,无缝控制和连接工业机器人、独立推车解决方案、自主移动机器人等,前所未有地提升您的系统性能。探索高级运动控制与机器人技术。

前所未有的速度与控制

抓住机会,利用电磁推进重新定义生产力,实现提升产量、消除瓶颈和优化物料流。探索独立推车技术。

精确性与大规模性能

无论您是在构建紧凑型机器还是多轴系统,我们的 Kinetix® 伺服驱动器都能为您提供提升性能和加速实现智能制造目标所需的动力、精度和数据。查看伺服驱动器。

强大与灵活

通过强大且可靠的解决方案,结合您所需的特定环境配置,从您的流程中获得最大价值。查看旋转伺服电机。

视频
用于智能机器的完整运动系统

在当今的竞争环境中,简化机器设计、系统灵活性和提高整体机器性能是关键优势。无论您是构建小型独立机器还是大型复杂系统,Allen-Bradley Kinetix 运动控制产品都能帮助您实现目标。

工业运动控制解决方案

集成运动控制系统通过将控制器与伺服驱动器、伺服电机、执行器和智能电磁轨道技术相结合,实现精确且高性能的机器控制,最大化速度、精度和灵活性。

产品
独立推车技术

独立推车技术利用电磁力实现更快、更精确的运动控制,释放机器性能新高度。通过自适应路径、高加速和大幅降低的维护需求,这些系统能够以更智能的方式在机器内部或生产线之间移动物料。

独立推车技术

产品
伺服驱动器

想要改善关键生产指标?我们的伺服驱动器旨在简化机器设计、增强系统灵活性并提升整体性能。此外,通过与我们的运动产品组合实现无缝连接,您可以缩短开发时间并改进控制,从而让您的应用获得更多价值。

伺服驱动器

产品
旋转伺服电动机

生产需求持续增长,您的电机解决方案必须随时准备好满足未来的需求。我们的 Kinetix® 伺服电机能够提升系统输出,提高机器寿命,并为您的运营增加灵活性,助您在未来保持竞争力和盈利能力。

旋转伺服电机与电缆

产品
线性方案

我们的直线运动产品组合能够助您提升直线运动流程的潜力,并将您的机器转变为更智能的生产资产。了解我们的完整产品组合如何为您的直线运动应用需求提供一站式解决方案。

直线运动解决方案

产品
产品选择

FactoryTalk® Motion Analyzer 是一款全面的运动工具,可对您的 Kinetix 运动控制系统进行分析、优化、选择和验证。它简化了机器设计过程,使您能够在购买或安装物理设备之前,快速创建并验证新的机器概念。

FactoryTalk Motion Analyzer

产品
编码器

我们的编码器提供精确的速度和位置数据,有助于最大化机器生产率和产品质量。可快速配置并将我们的编码器与Logix控制器集成,实现完整的运动控制解决方案。

编码器

运动控制应用

我们的运动解决方案支持广泛的运动控制应用,覆盖工业自动化,帮助制造商实现更高的精度、机器生产率和机器性能,包括:

  • 包装机械: 为灌装、贴标、密封和包装设备提供高速同步运动。
  • 机器人: 为机械臂、抓取-放下系统和自动化单元实现精确定位、协调运动和可重复性能。
  • 物料输送: 提升传送带、分拣系统、自动存储与检索系统(AS/RS)及其他物料移动设备的控制和效率。
  • 自动化生产系统: 协调多轴系统,支持装配、加工、转换及其他复杂制造过程中的精确、可重复运动。

完善您的智能制造机器

使用推动您的人员和流程向前发展的技术,构建理想的系统。

  • 可编程控制器
    可编程控制器
    产品
    产品
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
    了解更多
  • 安全可编程控制器
    安全可编程控制器
    产品
    产品
    安全可编程控制器
    我们的安全控制系统将传统可编程控制的优势带入复杂的安全应用项目,取代了通常需要的硬接线继电器系统,以使自动化过程进入安全状态。
    了解更多
  • 软件
    软件
    软件
    软件
    软件
    Rockwell Automation 公司的软件基于保证工厂运行或制造运营的复杂性的承诺。
    了解更多
  • 工业计算机和显示器
    工业计算机和显示器
    工业计算机和显示器
    探索 Rockwell Automation 的工业计算机和监视器,包括坚固耐用的箱式PC、面板PC、瘦客户端和工业监视器。
  • Emulate
    Emulate
    软件
    软件
    Emulate
    使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
    了解更多

准备好交付您的Next了吗?了解运动控制的最新动态

您需要能够实现不断增长的生产目标并有利可图地适应需求变化的机器。幸运的是,您可以通过使用我们的运动控制解决方案,将您的机器转变为更高效、更智能、更灵活的工业自动化资产,从而实现这一目标。了解我们运动产品组合的最新内容,发现更智能的运动技术如何帮助您释放运营的全部潜力。

ArmorKinetix分布式伺服驱动器
瓶子在机器内部旋转,机器下方的转台正在向瓶子中注水。
电子书
ArmorKinetix分布式伺服驱动器

了解支持更快部署和更强大智能机器的伺服驱动技术。了解我们的 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助您简化设计、加速构建时间,并让您的机器比以往更强大。

立即下载
独立推车技术
多台黄色 Fanuc 机器人将零件抓取-放下到 iTRAK 智能跟踪系统载体上。
电子书
独立推车技术

现在,您可以突破带式和链式输送机的限制,打造更智能的生产未来。了解我们的独立推车技术解决方案如何帮助您消除瓶颈、提升灵活性,并最大化系统性能。

立即下载
线性方案
安装在 MagneMover LITE 智能传送系统上的机器内部的两个 Kinetix 灰色直线运动平台。
电子书
线性方案

使用我们高性能的 Kinetix 直线运动解决方案提升您的过程效率,并为您的机器增加更多价值。探索我们的领先技术如何助力您提升吞吐量、增强灵活性,并迈向更智能的生产可能性。

立即下载

运动控制系统常见问题解答

哪些类型的应用项目从Rockwell Automation运动控制中获益最大?

运动控制非常适合需要精确、可重复运动的应用,例如包装、转换、装配、半导体工艺和物料输送。我们的运动产品组合支持简单分度和高速协调运动,使工程师能够随着机器需求的变化扩展功能。

罗克韦尔自动化如何简化运动控制系统的调试?

通过 Studio 5000 Logix Designer® 和 FactoryTalk® Design Studio 等集成工具,工程师可以在统一环境中配置逻辑、运动轴、安全和诊断。这降低了编程复杂性,加速了虚拟测试,并缩短了现场调试时间。

运动控制支持哪些通信协议?

Rockwell Automation 运动控制系统主要采用 EtherNet/IP® 实现高性能、网络化的运动控制。这实现了与控制器、驱动器和安全系统的无缝集成,同时减少了接线并提升了诊断能力。许多产品还支持 CIP Motion,确保多轴系统的同步和确定性性能。

独立推车技术如何提升机器生产率?

ICT 消除了传统直线运动系统的机械限制。智能动子实现了个性化控制、高加速和同时进行过程内操作,从而显著提升了吞吐量和操作灵活性。

哪些工具支持运动系统的数字工程?

我们的软件产品组合支持数字孪生建模、协调运动排序、仿真和基于云的版本化协作。这加速了机械与控制的共同开发,帮助团队在调试前尽早测试概念并降低风险。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(13)
Motion Control Chevron UpChevron Up
Servo Drives Chevron UpChevron Up
Rotary Servo Motors and Cables Chevron UpChevron Up
Independent Cart Technology Chevron UpChevron Up
Linear Solutions Chevron UpChevron Up
Encoders Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
通过 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器实现更简化、更节能的机器,并释放分布式运动控制的力量。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100伺服驱动器
多功能 Kinetix 5100 伺服驱动器可提升中小型机器的性能和可扩展性。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Kinetix 5300 伺服驱动器
这些单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器在简化的产品系列中提供设计灵活性,以满足您的基本机器制造需求。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500 伺服驱动器
我们的 Kinetix 5500 伺服驱动器提供多功能 EtherNet/IP 运动控制解决方案,有助于简化设计并创建灵活、经济高效的解决方案。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700伺服驱动器
我们的 Kinetix 5700 伺服驱动器提供简单性、强大功能和节省空间的优势,有助于优化运动性能并尽可能提高机器价值。
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK 5730智能轨道系统
通过更快、更智能、更灵活的方式在机器内移动货物,消除瓶颈并提高整体生产力。
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK 5750 Intelligent Track System
我们的 iTRAK 5750 智能轨道系统可让您重新定义机器生产率,并以更高的灵活性和控制能力移动更高的有效负载。
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
QuickStick 150 智能传送系统
我们的 OuickStick® 150 智能传送系统可通过更快、更清洁、更高效的货物运输方式,让您的运营获得更多收益。
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HT 智能传送系统
使用我们的 QuickStick® HT 智能传送系统,搬运重达数千公斤的重载货物,实现更灵活、更高效的流程。
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
MagneMover® LITE 智能传送系统
使用我们的 MagneMover LITE 智能传送系统更快、更高效地移动小到中等负载。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix 电缆
使用我们的标准和连续弯曲电缆系列安全连接伺服电机和执行器。
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VP 伺服电机
这些电机可通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并针对 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器进行了优化。
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix VPL 低惯量伺服电机
使用我们的 Kinetix® VPL 低惯量伺服电机,以快速加速和卓越的精度移动负载,尽可能地发挥机器的潜力。
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix VPC 连续运行伺服电机
选择这些电机可优化您的连续负载应用,并在更高的转速下提供更高的效率和更大的转矩。
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL 低惯量伺服电机
使用这些高输出无刷电机提高您的竞争优势,这些电机提供更高的扭矩,同时占用空间更小。
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM 中惯量伺服电机
这些电机采用紧凑、高密度设计和高分辨率绝对编码器,可尽可能地发挥过程潜力。
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机
凭借出色的功率与尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机在提供卓越性能的同时,尽可能地减少了空间需求。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
这些低惯量、高性能的紧凑型伺服电机旨在优化您的低功率工业应用。
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF 食品级伺服电机
这些食品级伺服电机提供卓越的性能和耐用性,使您能够满足卫生标准,同时尽可能提高生产率。
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF 食品级伺服电机
通过将高效、高转矩电机功能与专为食品和饮料应用设计的功能相结合,提升您的运营水平。
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix VPH 卫生型伺服电机
这些卫生型伺服电机具有 IP69K 防护等级,设计用于在恶劣环境中运行并承受高压冲洗清洁。
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPS 不锈钢伺服电机
即使在高压或强腐蚀性冲洗环境中,也可使用这些电机来实现您的制造目标。
Kinetix MMA 异步主电机
我们的 Kinetix MMA 异步主电机可让您从需要高功率和转矩输出的各种重载应用中获得更多收益。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDB 直接驱动伺服电机
我们的直接驱动伺服电机可实现更简单、更灵敏且能效更高的运动解决方案。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPAS线性平台
我们的 Kinetix® MPAS 直线运动平台可支持重载并承受较大的力矩负载。
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA 多轴直线运动平台
我们的 Kinetix® MPMA 多轴直线运动平台提供开箱即用的解决方案,可实现精确的二维定位和速度控制。
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT系列线性平台
这些直线运动平台结合了速度和加速度、峰值推力以及直接驱动技术,以尽可能地提高性能和可靠性。
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR 和 MPAR 电动缸
我们的 Kinetix® VPAR 和 Kinetix MPAR 电动缸为各种直线运动应用提供了集成解决方案,具有动态、精确的响应。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI 电动缸
我们的 Kinetix® MPAI 电动缸是紧凑、轻量、高力的执行器,可作为液压解决方案的经济实用替代品。
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Kinetix LDC 和 LDL 直线伺服电机
我们的 Kinetix® LDC 和 Kinetix LDL 线性伺服电机直接连接到负载,并以高速提供精确的线性定位。
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP绝对式编码器
通过将这些编码器与集成运动控制和 CIP 安全选项集成,扩展 EtherNet/IP 运动控制系统的优势。
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
正弦/余弦绝对式编码器
使用这些编码器设计高性能数字伺服驱动系统,所有换向、速度调节和位置控制功能均集成在一台设备中。
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
单圈绝对式编码器
使用这些重载 NEMA 类型 4 单圈编码器来延长机器的正常运行时间和使用寿命。
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
单圈高性能绝对式编码器
使用这些 NEMA 类型 4 和 13 单圈绝对式编码器,即使在恶劣环境中也能提供丰富的运动数据,从而提高机器价值。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
带零位设置销的单圈绝对式编码器
这些设备采用紧凑型设计,提供高分辨率输出,非常适合定位精度要求高但空间有限的应用。
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
高频增量式光电编码器
利用这些编码器的高频响应来改善生产系统的功能和控制。
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
高分辨率增量式光电编码器
该编码器系列具有坚固的机械设计和高分辨率反馈,可帮助您在各种应用中实现生产目标。
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
编码器输出模块
该编码器输出模块通过同步集成基于 EtherNet/IP 的运动控制系统上的设备来提高机器设计的灵活性。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器将高性能集成运动控制与开放式 EtherNet/IP 网络相结合。
Kinetix 6500伺服驱动器
自 2025 年 12 月起,我们的 Kinetix 6500 伺服驱动器将停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 安全速度模块化伺服驱动器
Kinetix 6200伺服驱动器
我们的 Kinetix 6200 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6000 多轴伺服驱动器
Kinetix 6000伺服驱动器
我们的 Kinetix 6000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 多轴伺服驱动器
Kinetix 2000 伺服驱动器
我们的 Kinetix® 2000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 大功率伺服驱动器
Kinetix 7000 伺服驱动器
我们的 Kinetix 7000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Kinetix 350伺服驱动器
我们的 Kinetix 350 伺服驱动器已停产,不再销售。
2094 Kinetix 6000M 集成
Rockwell Automation 宣布,我们的 Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 集成驱动电机系统已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 组件伺服驱动器
Kinetix 3 伺服驱动器
我们的 Kinetix® 3 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 分度伺服驱动器
Kinetix 300 伺服驱动器
我们的 Kinetix 300 伺服驱动器已停产,不再销售。
Kinetix® Ultra™ 3000 数字伺服驱动器正视图
Ultra 3000 伺服驱动器
我们的 Kinetix® Ultra™ 3000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ 大功率异步电机将大功率与精确定位功能相结合。
Kinetix HPK 系列异步伺服电机
我们的 Kinetix HPK 大功率异步电机已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 842A 多圈磁编码器是一种 24 位绝对多圈轴编码器。
多圈磁性绝对式编码器
我们的 Bulletin 842A 多圈磁编码器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ 多圈磁编码器是一种 26 位绝对多圈轴编码器,可直接连接到 DeviceNet。
DeviceNet 多圈磁性绝对式编码器
我们的 Bulletin 842D DeviceNet™ 多圈磁编码器已停产,不再销售。
An over the shoulder view of a woman in a turtleneck sweater looking at her laptop that is displaying a FactoryTalk Motion Analyzer power analysis screen
FactoryTalk Motion Analyzer
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统