Loading

Kinetix VPC 连续运行伺服电机
Allen-Bradley

选择这些电机可优化您的连续负载应用,并在更高的转速下提供更高的效率和更大的转矩。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(6)
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
  • 三台黑色 Kinetix VPC 连续负载伺服电机从左到右依次变小。
三台黑色 Kinetix VPC 连续负载伺服电机从左到右依次变小。
Chevron LeftChevron Left
三台黑色 Kinetix VPC 连续负载伺服电机从左到右依次变小。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® VPC 连续运行伺服电机采用内部永磁技术,在更高的速度下提供更高的效率和更大的转矩。这些电机配备高分辨率数字编码器和可选的现场可更换风扇,以便在要求苛刻的连续运行应用中快速冷却。其创新设计包括在任何安装方向下均达到 IP65 防护等级,并配备耐用的组件以实现持久性能。


我们的 Kinetix VPC 连续运行伺服电机可通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制。这些伺服电机经过优化,可在 Kinetix® 5700 伺服驱动器上运行,并通过提供连续的功率和转矩来实现高性能机器。

  • 提供三种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 15.3…167.7 N•m (135.4…1484.3 lb•in) 的转矩额定值
  • 提供 3.4…24.4 kW 的功率额定值
  • 具有轴密封、加大轴承和底座安装
  • 采用内部永磁技术
  • 提供改进的转矩质量
  • 实现 IE4 和 IE5 能效等级,降低能源成本
  • 已通过 PowerFlex 755 交流变频器的兼容性测试和验证
带风扇的 Kinetix VPC 连续负载伺服电机
  • 提供三种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 17.6…191.1 N•m (155.8…1691.4 lb•in) 的转矩额定值
  • 提供 4.0…30.0 kW 的功率额定值
  • 具有冷却风扇、轴密封、加大轴承和底座安装
  • 已通过 PowerFlex® 755 交流变频器的兼容性测试和验证

使用我们的 Kinetix VPC 连续运行伺服电机提升速度、转矩和性能


相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Kinetix VPC 连续运行伺服电机产品简介 VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPC 连续运行伺服电机