Loading

Kinetix MPF 食品级伺服电机
Allen-Bradley

通过将高效、高转矩电机功能与专为食品和饮料应用设计的功能相结合,提升您的运营水平。
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 食品级 (MPF) 电机将高效、高转矩能力与专门设计的功能相结合,以满足食品和饮料应用的独特需求。
Allen‑Bradley MP-Series™ 食品级 (MPF) 电机将高效、高转矩能力与专门设计的功能相结合,以满足食品和饮料应用的独特需求。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ 食品级 (MPF) 电机将高效、高转矩能力与专门设计的功能相结合,以满足食品和饮料应用的独特需求。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® MPF 食品级伺服电机将高效率和大转矩能力与旨在满足食品和饮料应用独特需求的功能相结合。这些紧凑、低惯量的伺服电机基于分段定子技术,可提供推动您运营的高性能。这些电机在各种应用中表现出色,包括食品包装、体积灌装和成型、灌装和密封过程等。


Kinetix MPF 食品级伺服电机通过增加专为食品和饮料包装及处理应用设计的功能,扩展了Kinetix MPL 低惯量伺服电机的性能。这些伺服电机通过采用改进的密封技术以及非腐蚀性食品级紧固件和涂层,满足食品环境的独特要求。

  • 不锈钢紧固件和轴
  • 轴密封上的食品级润滑脂
  • 硬化轴耐磨套筒,确保轴密封和轴的持久耐用
  • 耐用的两部分食品级环氧涂层
  • IP66 和 IP67 等级的连接器可在不使用工具的情况下旋转
  • 高分辨率反馈,确保平稳运行,带绝对反馈选项
  • 完全封装的绕组,防潮且提高热效率
  • 集成 24V 制动选项

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix 运动控制选型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 旋转运动规格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
MP 系列食品级伺服电机安装,框架尺寸为 100~165mm MP-IN004_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机,框架尺寸 100~165mm 安装 MP-IN001_-EN-P
MP 系列低惯量无刷伺服电机(框架尺寸 75mm 或更小)安装 MP-IN006_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机安装,框架尺寸为 215mm 或更大 MP-IN002_-EN-P
MP 系列中惯量伺服电机安装,框架尺寸为 115~215mm MPM-IN001_-EN-P
MP 系列不锈钢伺服电机安装(框架尺寸:100~165mm) MP-IN005_-EN-P
轴封套件安装 2090-IN012_-EN-P
2090-Series 电源和反馈电缆安装 2090-IN050_-EN-P
正压空气套件安装 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版
Kinetix 300 和 Kinetix 350驱动系统设计指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000驱动系统设计指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 驱动系统设计指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300驱动系统设计指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500驱动系统设计指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驱动系统设计指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 和 Kinetix 6200/6500驱动系统设计指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 驱动系统设计指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版
垂直负载与保持制动管理应用技术 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPF 食品级伺服电机