Loading

Kinetix MPMA 多轴直线运动平台
Allen-Bradley

我们的 Kinetix® MPMA 多轴直线运动平台提供开箱即用的解决方案,可实现精确的二维定位和速度控制。
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
  • Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 重载电动缸是紧凑、轻量、高力的执行器,可作为液压解决方案的经济实用替代品。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 重载电动缸是紧凑、轻量、高力的执行器,可作为液压解决方案的经济实用替代品。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 重载电动缸是紧凑、轻量、高力的执行器,可作为液压解决方案的经济实用替代品。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® MPMA 多轴直线运动平台提供开箱即用的解决方案,可实现精确的二维定位和速度控制。这些电动平台采用灵活的设计,允许您从上方或下方进行定位,以满足您的应用需求。使用 Studio 5000 Logix Designer® 集成这些平台,实现快速简便的调试。


  • 阶段可承载高达 25 kg 的有效负载,同时实现 1 g 的加速度
  • 可使用现有的用户自定义指令进行拾取和放置以及分配应用
  • 轴的预对准提供 30 弧秒的正交度
  • IP30 环境保护
  • 提供 230V 和 460V 版本
  • 提供直接驱动线性电机驱动
  • 与 Kinetix 5100、Kinetix 5300、Kinetix 5500 和 Kinetix 5700 电缆和附件兼容
  • FactoryTalk® Motion Analyzer 中提供 CAD 图纸和 3D 模型

Kinetix MPMA 多轴直线运动平台的典型应用包括:

  • 电子装配
  • 拾放
  • 笛卡尔机器人
  • 检测

典型行业包括:

  • 电动汽车和电池
  • 半导体制造
  • 轮胎和橡胶

相关产品

Studio 5000 Logix Designer
电脑前的男士
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一个直观的编程环境,允许用户协同工作来设计和维护他们的系统。

开始使用
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
软件
软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
开始使用
工业机器人自动化
工业机器人自动化
工业机器人自动化
我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
线性解决方案电子书 MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证

CE 认证,符合所有适用指令

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPMA 多轴直线运动平台