我们的 Kinetix® 5100 伺服驱动器在单一产品中提供可扩展的伺服解决方案选项。这些驱动器提供高达 15 kW 的扩展功率范围解决方案,并支持独立、Micro800™ 或 Logix 控制的应用。Kinetix 5100 伺服驱动器配备标准输入和输出、不同的控制模式,以及安全断开扭矩和双端口 EtherNet/IP,适用于各种网络拓扑结构。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
Kinetix 5100 伺服驱动器设计灵活,提供多种电源选项,以满足您独特的应用需求。它们可以提供一种经济高效的解决方案,帮助您实现灵活的机器,以满足消费者对个性化商品和更多产品种类的不断增长的需求。 这些伺服驱动器经过优化,可与 Kinetix TLP 电机 配合使用,增强您提供适合中小型机器的完整运动控制解决方案的能力。
特性
- 提供独立、Micro800 或 Logix 控制,满足各种性能需求
- 提供广泛的功率范围(120…230V 时为 50 W…2 kW,230V 时为 3…15 kW)
- 通过标准硬接线安全断开扭矩 (STO) 功能,无需额外部件或接线即可提供安全功能
- 提供 10 个可自由分配的数字量输入(其中两个可用作快速输入功能)和五个可自由分配的数字量输出
- 提供索引功能(具有 99 个分段),允许使用比可比解决方案更多的运动控制命令,无需控制系统
- 自动整定功能有助于控制系统共振
- 允许在运行时更改控制模式(即速度到扭矩)
- 通过专门设计的 AOI 可轻松集成到 Logix 应用中
工具和资源
相关产品
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| Kinetix 5100 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 | KNETIX-PP001_-EN-P |