Loading

Kinetix MPM 中惯量伺服电机
Allen-Bradley

这些电机采用紧凑、高密度设计和高分辨率绝对编码器,可尽可能地发挥过程潜力。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 中惯量 (MPM) 伺服电机提供 IEC 公制安装尺寸和可旋转的 DIN 连接器,可灵活调整连接器方向,方便电缆布线。
Allen‑Bradley MP-Series™ 中惯量 (MPM) 伺服电机提供 IEC 公制安装尺寸和可旋转的 DIN 连接器,可灵活调整连接器方向,方便电缆布线。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ 中惯量 (MPM) 伺服电机提供 IEC 公制安装尺寸和可旋转的 DIN 连接器,可灵活调整连接器方向,方便电缆布线。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® MPM 中惯量伺服电机为负载更重、惯量更大的应用提供了高密度功率和功能丰富的解决方案。它们包括 IEC 公制安装尺寸和可旋转的 DIN 连接器,可简化电机安装和电缆布线,从而使您的系统能够快速达到所需速度。 


Kinetix MPM 中惯量伺服电机可帮助您获得在行业中保持领先地位所需的灵活性和精度,方法是精确控制产生更大惯量的重载或运动曲线。 了解它们如何成为您下一个 Kinetix 运动设计的完美补充。

  • 多种绕组速度选项
  • 230V AC 和 460V AC 绕组
  • 高分辨率绝对编码器和解析器反馈
  • IEC 公制安装尺寸
  • 可旋转的 DIN 连接器,连接方向灵活

相关产品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
Programmable Controllers
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
Programmable Controllers
Explore Allen-Bradley CompactLogix and ControlLogix PLC/PAC controllers for scalable, high-performance automation, plus Micro800 solutions.

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix 运动控制选型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 旋转运动规格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
MP 系列食品级伺服电机安装,框架尺寸为 100~165mm MP-IN004_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机,框架尺寸 100~165mm 安装 MP-IN001_-EN-P
MP 系列低惯量无刷伺服电机(框架尺寸 75mm 或更小)安装 MP-IN006_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机安装,框架尺寸为 215mm 或更大 MP-IN002_-EN-P
MP 系列中惯量伺服电机安装,框架尺寸为 115~215mm MPM-IN001_-EN-P
MP 系列不锈钢伺服电机安装(框架尺寸:100~165mm) MP-IN005_-EN-P
轴封套件安装 2090-IN012_-EN-P
2090-Series 电源和反馈电缆安装 2090-IN050_-EN-P
正压空气套件安装 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版
Kinetix 300 和 Kinetix 350驱动系统设计指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000驱动系统设计指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 驱动系统设计指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300驱动系统设计指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500驱动系统设计指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驱动系统设计指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 和 Kinetix 6200/6500驱动系统设计指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 驱动系统设计指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版
垂直负载与保持制动管理应用技术 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • UL 认证

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPM 中惯量伺服电机