Loading

工业计算机和监视器
Allen-Bradley

适用于多种环境的集成可视化产品。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
ASEM 6300P-SW2 工业面板 PC 正面屏幕
Allen-Bradley 徽标

我们提供的 Allen-Bradley 和 ASEM 6300 计算机与监视器可实现可扩展的高性能计算与可视化解决方案,专为工业自动化打造。这些坚固耐用的工业计算机与监视器可与 FactoryTalk 软件和 ThinManager 实现无缝集成,旨在支持整个工厂车间的 HMI、IIoT、数据记录和控制应用。从紧凑型箱式PC和面板PC,到在机器上使用的监视器和危险环境计算机,我们的产品专为智能制造系统中的耐用性、可配置性和简化部署而设计。

主要功能

Open All
Close All
预装 ThinManager Ready BIOS

ASEM 6300B 和 6300P 集成了 ThinManager,实现您的自动化软件交付集中化。

提供无风扇、书架式安装结构

ASEM 6300B PC采用无风扇设计,非常适合需要低维护的应用。

宽工作温度范围及内置危险环境保护

Allen-Bradley 6181X 无显示屏工业个人计算机和 6181X 显示屏工业个人计算机专为承受极端环境而设计。

On-Machine 工业计算机和监视器可帮助您节省时间和空间

ASEM 6300PA 工业计算机和ASEM 6300MA 工业监视器提供灵活的安装选项,允许机器设计师将其放置在理想位置。

视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概述

工业环境对电子设备和组件可能非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器提供您所需的保护和所需的可见性。观看此概述视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的运营。

工业计算机与瘦客户端

可扩展的高性能 工业计算机,适用于 HMI、IIoT 网关和数据记录应用。

产品
箱式PC

Allen-Bradley ASEM 6300B 箱式 PC 为工业环境提供高性能计算,采用无风扇设计,具备多种安装选项,并兼容 FactoryTalk® 和 ThinManager® 软件,实现安全、集中化管理。

箱式 PC

产品
危险环境PC

Allen-Bradley 6181X 危险环境工业计算机专为恶劣环境而设计,具备全球认证(UL、ATEX、IECEx)、阳光下可读显示屏和坚固耐用的设计,可承受冲击、振动以及宽温度范围,确保在 Class I Div 2 区域的可靠运行。

危险环境工业计算机

产品
On-Machine PC

Allen-Bradley ASEM™ 6300PA On-Machine PC 采用坚固耐用的IP65设计、无风扇运行和灵活的安装选项,实现分散控制,降低机壳成本,同时与FactoryTalk®和ThinManager®无缝集成,实现优化的工业自动化。

On-Machine PC

产品
面板式工业计算机

Allen-Bradley ASEM™ 6300P 面板式个人计算机将强大的 Intel® 处理器、多点触控屏幕与 IP65/IP69K 防护相结合,为包括食品和生命科学冲洗环境在内的苛刻工业应用提供强大的可视化和控制功能。

面板式个人计算机

产品
瘦客户端

Allen-Bradley ASEM™ 6300T 瘦客户端是支持 ThinManager® 的设备,专为安全、集中管理而设计,具备无风扇结构、多种 DisplayPort 选项和高分辨率支持,适用于经济实用、可扩展的 HMI 解决方案。

瘦客户端

工业监视器

工业计算机监视器经过专为耐用性设计,并针对与工业PC和瘦客户端配合使用进行了优化,可实现实时可视化与控制。

产品
On-Machine监视器

Allen-Bradley ASEM™ 6300MA On-Machine监视器提供坚固耐用的IP65级可视化功能,具备可定制按钮区域、多点触控选项和灵活的安装方式,确保在恶劣工业环境中实现可靠性能和符合人体工程学的操作员访问。

On-Machine监视器

产品
面板显示器

Allen-Bradley ASEM™ 6300M 面板监视器提供高分辨率显示,具备多种边框选项、IP69K防护和远距离连接能力,非常适用于冲洗应用,并可与工业PC和瘦客户端实现无缝集成。

面板监视器

VersaVirtual Appliance

虚拟化就绪平台,将多个工业应用整合为一个安全且易于管理的系统。

产品
VersaVirtual 虚拟设备

Allen-Bradley VersaVirtual 设备是一种超融合解决方案,适用于入门级虚拟化,将计算、网络和存储集成在预配置的工业服务器中,以减少停机时间、简化IT/OT管理并降低总体拥有成本。

VersaVirtual 设备

无缝集成

通过更智能的可视化和控制为您的工厂车间赋能。更快部署,更易管理,自信提升生产力。 

FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品,一个专为开放性和灵活性而设计的软硬件平台,为您的人机界面和工业物联网解决方案开启新的可能性。
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
瘦客户端管理软件
瘦客户端管理软件
瘦客户端管理软件
Our ThinManager® thin client management software enables customers to optimize their operations through secure centralized management of applications and visual sources, all from a single user interface.

工业计算机和监视器的应用

Rockwell Automation工业计算机和工业监视器专为在严苛工业环境中提供可靠性能而设计。常见应用包括:

  • 人机界面(HMI)工作站,为操作员提供制造过程的实时可视化和控制。 
  • 机器控制应用,使用坚固耐用的工业计算机支持自动化系统、PLC和工业软件。 
  • 制造执行系统(MES)和SCADA工作站,用于监控生产、收集运营数据和提升决策能力。 
  • 边缘计算和IIoT部署,工业计算机在靠近机器的位置处理数据,实现更快洞察和更低延迟。 
  • 控制室和运营中心,依靠高性能工业监视器持续可视化关键生产数据。 
  • 工厂车间和恶劣环境安装,需采用无风扇、防震的工业计算机和显示器,以抵御灰尘、振动和极端温度。 
  • 物料搬运、包装和装配系统,依赖可靠的计算和可视化以支持自动化生产线。 
  • 远程监控和维护应用,使操作员和维护团队能够安全访问设备状态并排查系统故障。 

推动工业可视化创新

在各类行业、应用和制造环境中, 工业计算机和监视器能够加速开发并提升运营。

助力您的互联企业生产系统
饮料制造厂中装有果汁瓶的输送带。
电子书
助力您的互联企业生产系统

工业 PC 对于在严苛环境中实现可靠性能至关重要,与办公级系统相比,它们提供了更高的灵活性、供应商互操作性和更短的停机时间。Allen-Bradley® ASEM™ 6300 产品组合以模块化设计、先进选项和远程管理能力脱颖而出,支持实现全连接企业。

视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概述

工业环境对电子设备和组件可能非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器提供您所需的保护和所需的可见性。观看此概述视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的运营。

工业计算机和监视器常见问题解答

Allen-Bradley 工业计算机与监视器之间的主要区别在于,工业计算机集成了处理器、内存、存储等硬件,可独立运行操作系统和应用程序,适用于需要数据处理、控制和智能制造等复杂任务的工业自动化场景;而监视器则仅用于显示图像或数据,通常作为人机界面(HMI)或与工业计算机配套使用,不具备独立的数据处理能力。

Allen-Bradley 提供一系列适用于不同环境和应用的工业计算机和监视器:

  • 工业计算机:提供无显示屏和集成显示屏型号,包括面板安装和 VESA 安装选项。例如,ASEM 6300B 箱式PC、6300P 面板PC,以及适用于危险环境的6181X计算机。
  • 工业监视器:包括性能型和标准型型号,如6186M和6176M,专为坚固耐用和高可见性设计。
哪些 Allen-Bradley 型号适用于危险环境?

6181X 系列专为危险环境设计,具备 UL Class 1 Div. 2、ATEX、INMETRO 和 IECEx 等认证。这些型号可在极端温度下运行,提供显示和非显示两种配置。

哪些软件与 Allen-Bradley 工业计算机和监视器兼容?

Allen-Bradley 系统通常与 FactoryTalk View SE、FactoryTalk Optix 和 ThinManager® 软件配合使用。这些平台支持 HMI、IIoT 网关和数据记录应用,并针对与 ASEM 6300 系列和 VersaView 5200/5400 瘦客户端配合使用进行了优化。

工业计算机与标准商用PC有何区别?

工业计算机是专为制造和工业环境而设计的。与标准商用PC相比,它们具备坚固的设计、扩展的工作温度范围、较长的产品生命周期,并且在有灰尘、振动和连续运行的环境中也能提供可靠的性能。

如何选择合适的工业显示器?

合适的工业监视器取决于您的应用、安装要求、显示尺寸、触摸屏需求和环境条件。请考虑可见性、耐用性、连接性以及与HMI或工业计算机的兼容性等因素,以确保可靠运行。

工业计算机通常用于哪些场合?

工业自动化 PC 广泛应用于各种自动化场景,包括 HMI 工作站、机器控制、制造执行系统(MES)、SCADA 系统、边缘计算、数据收集和过程监控,覆盖制造、食品和饮料、生命科学及汽车等行业。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(7)
Industrial Computers & Thin Clients Chevron UpChevron Up
Industrial Monitors Chevron UpChevron Up
Other Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
6300T 盒式瘦客户端
我们的 ASEM 6300T 盒式瘦客户端采用 Intel Apollo Lake Atom 处理器,非常适合人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。
6200 VersaView 5200
我们的 VersaView 5200 瘦客户端已停产,不再销售。
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
高效运营
了解 Rockwell Automation 的 ASEM 6300 工业个人计算机、瘦客户端和监视器如何与 FactoryTalk® View 和 ThinManager® 搭配使用,为高效的工业运营提供安全、可靠且经过优化的可视化系统。
6181p 系列
6181 计算机
我们的 6181 计算机已停产,不再销售。
ASEM 6300B 箱式PC
我们的 ASEM™ 6300B 箱式 PC 提供各种外形尺寸和处理器,可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配合使用。
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtual 虚拟设备
我们的 VersaVirtual™ 设备旨在托管需要许多应用程序(如 FactoryTalk® View 和操作员/工程师工作站)的小型系统。
6200 VersaView 5400 工业计算机
我们的 VersaView 5400 工业计算机已停产,不再销售。
ASME 6300P 矮型面板 PC 的正面朝左。边框为黑色。背景为白色。
ASEM 6300P-SW0 平板电脑
我们的 ASEM™ 6300P-SW0 面板式个人计算机可处理复杂的工业应用项目,采用触摸屏技术,增强了易用性,并提供各种尺寸。
6177标准计算机
我们的 6177 标准计算机已停产,不再销售。
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM 6300PA-KA0 机旁工业计算机
我们的 ASEM™ 6300PA-KA0 机旁工业计算机可节省时间、空间和安装成本。 这些计算机采用无风扇设计和宽温度规格,旨在提供多年的可靠运行。
VersaView 5000 系列工业 PC 概览视频
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
ASEM 6300MA-YA0 机旁工业监视器
我们的 ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ 工业监视器旨在使操作更加灵活和可靠。
6200M VersaView 5100
我们的 VersaView 5100 工业监视器已停产,不再销售。
ASEM 6300M 工业监视器,低矮边框朝左。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像
ASEM 6300M 面板监视器
我们的 ASEM 6300M 面板监视器包括一个边到边的全玻璃四点多点触摸屏,也可以戴着手套操作。
6176m versaview
6176M 标准监视器
我们的 6176M 标准监视器已停产,不再销售。
6186m 性能监视器
6186M 性能监控器
我们的 6186M 性能监视器已停产,不再销售。
6181x带屏幕的集成显示屏
6181X 危险场所面板式个人计算机
使用我们的面板电脑和瘦客户端,改变您在危险和极端环境中运营的可能性。
6181X 危险场所箱式 PC
使用我们的箱式 PC 和瘦客户端提高您的过程效率,这些设备被评定为可在危险和极端环境中运行。
6300B-EW1-B 中型灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。
ASEM 6300B-EW1 箱式 PC
使用这种易于配置的工业箱式 PC,为您的生产系统增添智能。
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC
全新的紧凑型盒式 PC ASEM™ 6300B-JB1 为生产自动化带来了可靠且高度可配置的解决方案。
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom 系列箱式 PC
我们的 ASEM 6300B Atom 级箱式 PC 是人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用的理想选择。
ASEM 6300B-SB0 iClass 书架式安装箱式 PC
使用 ASEM 6300B iClass 书架式安装箱式 PC 优化您的 HMI 体验,它为任何工业环境提供可定制的解决方案。
6300B 壁挂式安装箱 PC 端口
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC 配备强大的 Intel Core i3、i5 或 i7 处理器,是高端人机界面 (HMI) 应用的理想选择。单板设计确保了高可靠性,紧凑的壁挂式封装节省了电气机柜内的空间。
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC
ASEM 6300B-SW2 提供可靠且高度可配置的箱式 PC 解决方案,运行 Windows 11,配备 Intel Core i3、i5、i7 处理器和 ECC。
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
ASEM 6300P-SW2 工业平板 PC
ASEM 6300P-SW2 提供可靠且高度可配置的显示解决方案,运行 Windows 11,配备 Intel Core i3、i5、i7 处理器和 ECC。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和显示器