Loading

Kinetix VPAR 和 MPAR 电动缸
Allen-Bradley

我们的 Kinetix® VPAR 和 Kinetix MPAR 电动缸为各种直线运动应用提供了集成解决方案,具有动态、精确的响应。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(191)
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
  • Allen-Bradley Bulletin VPAR 和 MPAR 电动缸为各种直线运动应用提供了集成解决方案,具有动态、精确的响应。
Allen-Bradley Bulletin VPAR 和 MPAR 电动缸为各种直线运动应用提供了集成解决方案,具有动态、精确的响应。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin VPAR 和 MPAR 电动缸为各种直线运动应用提供了集成解决方案,具有动态、精确的响应。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® VPAR 和 Kinetix MPAR 电动缸为各种直线运动应用提供了集成解决方案,具有动态、精确的响应。这些缸可进行高度可重复的定位、速度和力的伸缩。它们的行业标准安装和杆端附件可帮助您简化装配并缩短工程设计、接线和调试时间。


  • 线性进给力高达 2500 N (562 lbs)
  • 速度高达 1 m/s
  • 线性行程长度高达 800 mm
  • 32、40 和 63 ISO15552 气动框架尺寸
  • 法兰、吊环和枢轴安装
  • 定位可重复性为 ± 0.02 mm
  • 高分辨率绝对反馈
  • 100% 占空比额定值
  • 精密研磨滚珠丝杠和重载轴承
  • 提供 24V 直流保持制动器
  • 导向杆和杆眼

Kinetix VPAR 电动缸

  • 通过单根电缆连接
  • 提供与 Kinetix 5500 和 Kinetix 5700 驱动器的无缝连接

Kinetix MPAR 电动缸

  • 提供单独的电源和反馈电缆连接
  • 提供与 Kinetix 5100 和 Kinetix 5300 驱动器的无缝连接
  • 提供可选的 DSL 转换器套件,用于连接到 Kinetix 5500 和 Kinetix 5700 驱动器

Kinetix VPAR 和 MPAR 电动缸的典型应用包括:

  • 物料输送
  • 体积灌装和过程控制
  • 制造
  • 推动、拉动、弹出、按压或夹紧零件
  • 包装
  • 电子装配
  • 插入系统
  • 检查和测试设备

相关产品

Studio 5000 Logix Designer
电脑前的男士
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一个直观的编程环境,允许用户协同工作来设计和维护他们的系统。

开始使用
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
软件
软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
线性解决方案电子书 MOTION-SP008_-EN-P
Kinetix 5100/5300 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 KNETIX-PP001_-EN-P
MP 系列电动缸产品简介 MOTION-PP004_-EN-P
VPAR 线性电动执行器产品简介 MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • cUL 认证
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPAR 和 MPAR 电动缸