Loading

正弦/余弦绝对值编码器
Allen-Bradley

使用这些编码器设计高性能数字伺服驱动系统,所有换向、速度调节和位置控制功能均集成在一台设备中。
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 842HR 正弦/余弦是用于高性能数字伺服驱动系统的 15 位串行编码器
Allen‑Bradley Bulletin 842HR 正弦/余弦是用于高性能数字伺服驱动系统的 15 位串行编码器
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 842HR 正弦/余弦是用于高性能数字伺服驱动系统的 15 位串行编码器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 842HR 正弦/余弦是 15 位串行编码器,适用于需要绝对值反馈进行位置控制以及高分辨率增量反馈进行速度控制的高性能数字伺服驱动系统。该编码器在一台设备中提供换向、速度调节和位置控制功能。


  • 用于位置控制的绝对反馈
  • 用于速度控制的高分辨率增量反馈
  • 正弦/余弦差分接口
  • 数字双向 RS-485 接口
  • 与 Hiperface 接口兼容
  • 内部诊断功能
  • 典型应用包括:
    • 包装机
    • 机器人
    • 印刷机
    • 回转台定位

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
Bulletin 842HR 正弦余弦/串行编码器安装 842HR-IN001_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left 正弦/余弦绝对式编码器