Loading

Kinetix MMA 异步主电机
Allen-Bradley

我们的 Kinetix MMA 异步主电机可让您从需要高功率和转矩输出的各种重载应用中获得更多收益。
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
  • 带轴向鼓风机的 Kinetix MMA 电机(大格式板型)的等距视图

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • 带径向风扇的大框架尺寸 Kinetix MMA 电机的等距视图

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • 小框架格式的 Kinetix MMA 电机的等距视图

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

带轴向鼓风机的 Kinetix MMA 电机(大格式板型)的等距视图

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

带径向风扇的大框架尺寸 Kinetix MMA 电机的等距视图

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

小框架格式的 Kinetix MMA 电机的等距视图

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
带轴向鼓风机的 Kinetix MMA 电机(大格式板型)的等距视图
Chevron LeftChevron Left
带径向风扇的大框架尺寸 Kinetix MMA 电机的等距视图
小框架格式的 Kinetix MMA 电机的等距视图
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® MMA 异步主电机是为我们的 Kinetix® 5700 伺服驱动器优化的三相交流感应电机,并且与 Kinetix® 7000 和 PowerFlex® 750 变频器兼容。

这些电机可让您充分利用各种重载应用,这些应用需要最高的功率和转矩输出,具有六种不同的轴高和多个速度范围。

从各种可配置的功能和特殊选件中进行选择,以定制您的电机解决方案并提供优化的运动性能。


概述

在严苛的工业环境中,您的电机解决方案必须做好准备。我们的 Kinetix MMA 异步主电机为您提供高度可配置且经济高效的电机解决方案,以应对您最苛刻的应用。了解其杰出的功率能力和增强组件如何提高您的关键性能指标。

  • 使用 0.6 至 205 kW 的扩展功率输出范围,适用于各种应用项目
  • 提供更高的额定转速和最大转速能力
  • 提供九种编码器选项 - 包括 SIL 2 安全等级
  • 可配置增强型轴承产品:球轴承、滚柱轴承和高速轴承
  • 包括扩展安装选项,所有尺寸均可采用底座和法兰安装
  • 采用改进的温度监测功能,增加了热传感器
  • 提供适用于潮湿或恶劣环境的保护选项

产品快照

MMA 尺寸
(轴高,mm)

额定转速,rpm

最大转速,rpm

额定功率,kW

额定转矩,N•m

峰值转矩,N•m

SH80

580…2600

1400…6000

0.6…8.6

10.5…31.5

21…88

SH100

580…2600

1400…6000

2.3…21.1

35.6…94.6

80…200

SH132

580…2600

1400…6000

6.4…48.4

90.7…217

200…400

SH160

580…2600

1400…6000

15.3…85.8

196…385

450…700

SH180

580…2200

1400…5200

22.6…109

285…618

730…1400

SH225

580…1800

1400…4300

39.6…205

573…1239

1200…2600


相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix 运动控制选型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 旋转运动规格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
Kinetix MMA 异步主电机安装 MM-IN001_-EN-P
Kinetix 2090 电源和反馈电缆安装 2090-IN050_-EN-P
User Manuals 出版
Kinetix 5700驱动系统设计指南 KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
Kinetix 2090 反馈电缆,适用于配合 PowerFlex 750-Series 驱动器使用的 Kinetix 电机产品信息 2090-PC010_-EN-P
认证
认证
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM(原 C-Tick)
  • KCC
  • 中国 RoHS
  • 欧盟 RoHS
  • 摩洛哥
  • WEEE

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MMA 异步主电机