Loading

iTRAK 5730 智能轨道系统
Allen-Bradley

通过更快、更智能、更灵活的方式在机器内移动货物,消除瓶颈并提高整体生产力。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(17)
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
  • 灰色和黑色 iTRAK 5730 智能跟踪系统的侧视图,前面有一排八个动子,椭圆形轨道的另一侧还有一组动子。
灰色和黑色 iTRAK 5730 智能跟踪系统的侧视图,前面有一排八个动子,椭圆形轨道的另一侧还有一组动子。
Chevron LeftChevron Left
灰色和黑色 iTRAK 5730 智能跟踪系统的侧视图,前面有一排八个动子,椭圆形轨道的另一侧还有一组动子。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 iTRAK® 5730 智能轨道系统可通过更快、更智能、更灵活的货物移动方式帮助您重新定义机器性能。该系统针对较轻的有效负载进行了优化,可实现高密度、高精度的运动,尽可能缩短节拍时间并尽可能提高整体机器生产率。 该多功能系统采用紧凑的模块化设计,可让您自定义每个布局,并在各种应用中彻底改变 流程。


概述

iTRAK 5730 智能轨道系统可作为消除瓶颈和提升机器性能的催化剂。该系统用简单有效的软件配置文件取代了硬件,使您能够以前所未有的速度和灵活性进行设计。

想要简化操作并降低总体拥有成本?该系统采用固态推进技术,因此您无需担心库存旋转驱动链条、皮带和齿轮,这些部件易磨损且维修成本高昂。

了解 iTRAK 5730 智能轨道系统如何通过以下方式为您的机器设计带来新的价值:

  • 千兆以太网通信
  • 应用程序代码管理器和机器制造商库中的可重复使用代码内容
  • 高级集成安全功能
  • 自动跟踪和追踪运动器
  • 防碰撞/零压力输送

特性

  • 速度:高达 5 m/s
  • 力:峰值 100 N;连续 36 N
  • 有效负载:高达 3 kg,低速时更高
  • 可重复性:±0.01 mm
  • 进入防护:IP66,带现场盖板
  • 最小动子间距:50 mm
  • 位置环速率:250 us
  • 安装:垂直、水平和 90 度安装
  • 安全性:安全断开扭矩和安全停止 1,达到 SIL 3,PLe
  • 导轨设计:不锈钢
  • 最大系统尺寸:64 个逻辑段,128 个动子

相关产品

Emulate
Emulate
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
了解更多信息
Studio 5000 Logix Designer®
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
了解更多信息
工业机器人自动化
工业机器人自动化
工业机器人自动化
我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
了解更多信息
可编程控制器
可编程控制器
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
iTRAK 5730 智能轨道系统产品简介 2198T-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
独立推车技术 MOTION-BR002_-EN-P
认证
认证
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • KC 认证
  • ODVA 认证
  • RCM 认证
  • 德国莱茵 TUV 功能安全认证
  • UKCA 认证
  • CCC 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 5730智能轨道系统