Loading

带零位设置销的单圈绝对式编码器
Allen-Bradley

这些设备采用紧凑型设计,提供高分辨率输出,非常适合定位精度要求高但空间有限的应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(11)
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 845GM 单圈是 NEMA 类型 4 和 13 单圈绝对式编码器,可将轴位置数字化以实现可靠读数。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM 单圈是 NEMA 类型 4 和 13 单圈绝对式编码器,可将轴位置数字化以实现可靠读数。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 845GM 单圈是 NEMA 类型 4 和 13 单圈绝对式编码器,可将轴位置数字化以实现可靠读数。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 845GM 单圈是 NEMA 类型 4 和 13 单圈绝对编码器,可将轴位置数字化以实现可靠读数。您可以在各种恶劣条件下使用此编码器。845GM 在紧凑型 20 外壳中提供高分辨率,适用于定位精度至关重要但空间有限的应用项目。


  • 绝对式格雷码、自然二进制或二进制编码十进制 (BCD) 输出
  • 8…15 位分辨率(每转 256…32768 次计数)
  • 开路集电极、TTL、推挽或 SSI 输出
  • 可选低电平或高电平真值输出
  • NEMA 类型 4 和 13
  • 反极性保护
  • 5V、8…24V 或 10…30V 直流电源
  • 0…85 °C (32…185 °F) 工作温度

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
Bulletin 845D Size 25 绝对式编码器安装 845D-IN002_-EN-P
Bulletin 845G Size 25 绝对式编码器安装 845G-IN001_-EN-P
Bulletin 845GM Size 20绝对式编码器安装 845GM-IN001_-EN-P
Bulletin 845GM-NXC8024 Size 20 绝对式编码器安装 845GM-IN002_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left 带零位设置销的单圈绝对式编码器