Loading

Kinetix LDAT 直线运动平台
Allen-Bradley

这些直线运动平台结合了速度和加速度、峰值推力以及直接驱动技术,以尽可能地提高性能和可靠性。
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
  • Allen-Bradley Bulletin LDAT 集成直线推进器可开箱即用地提供高速、承载直线运动,并且能够推动、拉动或承载负载。
Allen-Bradley Bulletin LDAT 集成直线推进器可开箱即用地提供高速、承载直线运动,并且能够推动、拉动或承载负载。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin LDAT 集成直线推进器可开箱即用地提供高速、承载直线运动,并且能够推动、拉动或承载负载。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® LDAT 直线运动平台可提供开箱即用的高速负载线性运动,能够推动、拉动或承载负载。这些可靠的线性执行器结合了高速度、高加速度和峰值推力,可尽可能地提高系统性能。


  • 高速(高达 5 m/s)和加速度(5g 标准,经过审查后更高)
  • 直接驱动技术消除了与旋转到直线运动转换相关的磨损项目
  • 集成直线轴承提供了无需安装和对准外部轴承即可承载负载的能力
  • 预先设计的解决方案可帮助您缩短工程、设计和文档时间
  • 提供多种安装表面和方法

Kinetix LDAT 直线运动平台的典型应用包括:

  • 装箱
  • 端部装载箱包装
  • 顶部装载箱包装
  • 飞行灌装机
  • 水平袋装
  • 水平运动传送带
  • 托盘和箱子成型
  • 进料/出料

相关产品

Studio 5000 Logix Designer
电脑前的男士
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一个直观的编程环境,允许用户协同工作来设计和维护他们的系统。

开始使用
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
软件
软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
开始使用
工业机器人自动化
工业机器人自动化
工业机器人自动化
我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
线性解决方案电子书 MOTION-SP008_-EN-P
集成线性推进器产品简介 LDAT-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix LDAT系列线性平台