Loading

Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机
Allen-Bradley

凭借出色的功率与尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机在提供卓越性能的同时,尽可能地减少了空间需求。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 一个黑色的 Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机向左转动,连接的电机电缆向右下方延伸。
一个黑色的 Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机向左转动,连接的电机电缆向右下方延伸。
Chevron LeftChevron Left
一个黑色的 Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机向左转动,连接的电机电缆向右下方延伸。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® TLP 多用途紧凑型伺服电机旨在提升您在狭小空间内的精密运动控制。凭借出色的功率与尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机在尽可能减少空间需求的同时提供卓越的性能。了解它们如何提高您的过程效率,并与您的完整运动控制解决方案无缝集成,以实现更强大的机器,从而更大限度地提高生产价值。


概述

通过我们的 Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机,释放灵活且高性能过程的潜力。这些电机具有八种框架尺寸,范围从 46 毫米到 235 毫米,并提供 200V 和 400V 电源选项,非常适合各种低功率应用。通过 Kinetix TLP 紧凑型伺服电机实现多功能性和高效率,推动您的机器实现更多可能性。

将这些紧凑型伺服电机与 Kinetix 5100 伺服驱动器 或 Kinetix 5300 伺服驱动器 配对,完善您的智能机器。

  • 提供 200V 和 400V 版本,具有 8 种框架尺寸:46、70、90、100、115、145、200 和 235 毫米
  • 额定功率从 50 W 到 15 kW
  • 24 位高分辨率反馈
  • 单圈和多圈(需要电池)选项,配备一个物理反馈设备
  • 提供集成 24V 直流制动选项
  • 通过 UL 认证,符合适用的 UL 和 CSA 标准,并获得 CE 认证,符合适用的指令

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
了解更多信息
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
了解更多信息
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Kinetix 5100 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 KNETIX-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • UKCA 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLP 多用途紧凑型伺服电机