Loading

Kinetix MPAS 直线运动平台
Allen-Bradley

我们的 Kinetix® MPAS 直线运动平台可支持重载并承受较大的力矩负载。
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
  • Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 集成直线运动平台可支持重载并容忍力矩负载。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 集成直线运动平台可支持重载并容忍力矩负载。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 集成直线运动平台可支持重载并容忍力矩负载。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® MPAS 线性平台可支持重载并承受较大的转矩负载。这些线性平台非常适合在洁净环境中进行高精度应用。它们采用滚珠丝杠和线性电机技术设计。


  • 通过 Studio 5000 Logix Designer® 软件提供全面的设置和编程支持
  • 集成直线运动平台型执行器
  • 直接驱动的直线电机型号提供高达 5 米/秒的速度
  • 滚珠丝杠驱动型号提供具有绝对多圈的高力
  • 提供 150 毫米、200 毫米和 250 毫米框架尺寸,适用于 230V 和 460V

MPAS 直线运动平台的典型应用包括:

  • 电子装配
  • 拾取和放置
  • 笛卡尔机器人
  • 检查

典型行业包括:

  • 电动汽车和电池
  • 半导体制造
  • 轮胎和橡胶

相关产品

Studio 5000 Logix Designer
电脑前的男士
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一个直观的编程环境,允许用户协同工作来设计和维护他们的系统。

开始使用
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
软件
软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
开始使用
工业机器人自动化
工业机器人自动化
工业机器人自动化
我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
线性解决方案电子书 MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证

CE 认证,符合所有适用指令

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAS线性平台