Loading

Kinetix VPF 食品级伺服电机
Allen-Bradley

这些食品级伺服电机提供卓越的性能和耐用性,使您能够满足卫生标准,同时尽可能提高生产率。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(18)
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
  • 三台白色 Kinetix VPF 食品级伺服电机按从大到小排列,电机轴向左倾斜。
三台白色 Kinetix VPF 食品级伺服电机按从大到小排列,电机轴向左倾斜。
Chevron LeftChevron Left
三台白色 Kinetix VPF 食品级伺服电机按从大到小排列,电机轴向左倾斜。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® VPF 食品级伺服电机提供卓越的性能和耐用性,使您能够在保持食品级标准的同时尽可能提高运营生产率。这些电机经过专门设计,能够满足食品和饮料行业的苛刻要求,帮助您实现更高水平的系统性能和产品质量。


我们的 Kinetix VPF 食品级伺服电机通过添加专门针对食品和饮料包装及处理应用量身定制的专用功能,扩展了 Kinetix® VPL 低惯量伺服电机的功能。凭借增强的密封性和非腐蚀性食品级紧固件和涂层,这些电机旨在满足食品环境的独特要求。

  • 提供六种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供从 0.93 到 19 N•m(8.2 到 168.2 lb•in)的扭矩额定值
  • 采用食品级白色涂层、轴密封和符合 REACH 标准的食品级轴密封润滑脂
  • 包括不锈钢轴和紧固件

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPF 食品级伺服电机