Loading

Kinetix VPH 卫生型伺服电机
Allen-Bradley

这些卫生型伺服电机具有 IP69K 防护等级,设计用于在恶劣环境中运行并承受高压冲洗清洁。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • Allen‑Bradley Kinetix VPH 卫生型伺服电机
Allen‑Bradley Kinetix VPH 卫生型伺服电机
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix VPH 卫生型伺服电机
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® VPH 卫生型伺服电机具有 IP69K 防护等级,专为在恶劣环境中运行和承受高压冲洗清洁而设计。这些低惯量伺服电机提供卓越的性能和可靠性,同时帮助您满足行业标准和法规要求。

Kinetix VPH 卫生型伺服电机在众多应用中表现出色,并且高度可配置,使您能够优化每个电机解决方案,以精确匹配您独特的过程要求。


该伺服电机平台在卫生的 316 级不锈钢外壳中提供 Kinetix® VPL 低惯量伺服电机的高性能,以满足您苛刻的应用需求。Kinetix VPH 卫生型伺服电机旨在尽可能提高您的过程价值,同时帮助您遵守行业标准。

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 毫米
  • 提供峰值转矩 2.76…73.5 N•m (24.43…650.48 lb•in)
  • 提供额定功率 0.4…3.16 kW (0.54...4.23 Hp)
  • 提供 200V 和 400V 电压等级选项,带集成 24V 制动器选项
  • 提供电机上单电缆选项,长度为 1…15 米 (3.3…49.2 英尺)
  • 采用卫生设计,配备 316 级不锈钢外壳和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 指南
  • 符合 IP69K 冲洗等级和 NSF 认证

使用 Kinetix VPH 卫生型伺服电机在严苛环境中实现卓越性能


相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Kinetix VPH 卫生型伺服电机产品简介 VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPH 卫生型伺服电机