Loading

Kinetix 5500 伺服驱动器
Allen-Bradley

我们的 Kinetix 5500 伺服驱动器提供多功能 EtherNet/IP 运动控制解决方案,有助于简化设计并创建灵活、经济高效的解决方案。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接到 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合使用,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接到 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合使用,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接到 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合使用,支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® 5500 伺服驱动器可提供您在当今市场中竞争所需的性能和可扩展性,帮助您充分利用运动控制过程。凭借其创新的紧凑设计和 EtherNet/IP 通信,Kinetix 5500 伺服驱动器有助于尽可能减少机器占地面积,并简化机器设计、操作和维护。 这些多功能伺服驱动器可帮助您在从基本位置移动到高速和协调运动解决方案的各种单轴或多轴应用中实现优化操作。


现在,您可以通过简单的方式优化运动控制应用。Kinetix 5500 伺服驱动器为单轴解决方案提供伺服控制,并可通过其创新的共享交流/直流母线连接配置为多轴使用。双以太网端口支持多种拓扑结构,使您可以自由设计线路或设备级环网 (DLR) 架构。

Kinetix 5500 伺服驱动器可与 Kinetix® VP 伺服电机配对,使用一根电缆即可实现电源、反馈和电机制动,从而提高制造性能并缩短安装和调试时间。作为一个系统组合,它们可提供经济高效的运动控制解决方案,提供满足严苛生产要求所需的速度和精度。  

通过集成安全驱动器选项,安全信号通过 EtherNet/IP 网络电缆传输,而不是通过硬接线从驱动器传输到控制器。这意味着您可以更改网络上任何驱动器的配置,而无需更改接线。所有操作均可使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件和 Logix 控制器完成。

特性

  • 单电缆解决方案,包括反馈、电机制动和电机电源,配备快速一转连接器的多合一电缆
  • 能够在一个驱动平台上运行伺服和感应电机
  • 灵活的电源连接提供多种系统操作方式
  • 每个驱动器产品目录号支持 200V 和 400V 级应用
  • 允许使用基于 EtherNet/IP 编码器的集成运动控制来支持辅助反馈

Kinetix 5500 集成安全伺服驱动器

  • 通过 EtherNet/IP 连接执行 SIL 3 PLe 安全断开扭矩安全功能
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 中完成控制、安全和运动的项目集成
  • 减少安全接线,降低所需安全组件的数量
  • 通过代码重用验证您的安全系统

工具和资源

视频
PowerFlex 527 和 Kinetix 5500 驱动器的集成安全性

观看此视频,了解集成架构中的集成安全性。

考虑运动现代化
前景中是一位女工程师正在使用电脑工作,背景中是装满 Kinetix 驱动器和其他 Allen-Bradley 组件的电气柜。
白皮书
考虑运动现代化

现代化升级看似是一项艰巨的任务,但只要有合适的合作伙伴和解决方案,它就能成为一件美事。

立即阅读
视频
用于智能机器的完整运动系统

在当今的竞争环境中,简化机器设计、系统灵活性和提高整体机器性能是关键优势。无论您是构建小型独立机器还是大型复杂系统,Allen-Bradley Kinetix 运动控制产品都能帮助您实现目标。


相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
了解更多信息
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
了解更多信息
可编程控制器
可编程控制器
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Kinetix 5500 和 VP 低惯量电机产品简介 2198-PP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • KCC
  • ODVA
  • RCM
  • TÜV Rheinland 功能安全认证
  • UKCA 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5500 伺服驱动器