Loading

Kinetix VP 伺服电机
Allen-Bradley

这些电机可通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并针对 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器进行了优化。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(197)
(79)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • Allen‑Bradley Kinetix® VP 系列伺服电机可通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并针对与 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器配合使用进行了优化。
Allen‑Bradley Kinetix® VP 系列伺服电机可通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并针对与 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器配合使用进行了优化。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix® VP 系列伺服电机可通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,并针对与 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器配合使用进行了优化。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® VP 系列伺服电机可通过 EtherNet/IP 网络实现平稳的集成运动控制,并针对与 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器配合使用进行了优化。Kinetix VPC 连续负载伺服电机可提供连续的功率和转矩。我们的 Kinetix VPL 低惯量伺服电机和 Kinetix VPF 食品级伺服电机可提供高动态性能。Kinetix VPH 卫生电机完善了产品组合,为卫生冲洗应用提供相同的电机优势


  • 通过数字反馈设备向控制系统提供实时电机性能信息
  • 经过优化以匹配变频器额定值,实现高效的系统定型
  • 使用单根电缆进行反馈、电机制动和电机供电

Kinetix VPH 卫生型伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 2.76…73.5 Nm (24.43…650.48 lb-in.) 的峰值转矩
  • 提供 0.4…3.16 kW (0.54...4.23 Hp) 的额定功率
  • 提供 200V 和 400V 电压等级选项,带集成 24V 制动选项
  • 提供 1…15 m 的电机单电缆选项
  • 采用 316 级不锈钢外壳和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 指南的卫生设计
  • IP69K 冲洗等级和 NSF 认证

带风扇的 Kinetix VPC 连续工作伺服电机

  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 17.6…191.1 N•m 的转矩额定值
  • 提供 4.0…30.0 kW 的功率额定值
  • 具有冷却风扇、轴密封、加大轴承和底座安装
  • 采用内部永磁技术
  • 实现 IE4 和 IE5 能效,降低能源成本
  • 提供改进的转矩质量
  • 已通过 PowerFlex 755 交流变频器的兼容性测试和验证

Kinetix VPC 连续运行伺服电机(无风扇)

  • 提供 3 种框架尺寸:165、215、300 mm
  • 提供 15.3…167.7 Nm 的转矩额定值
  • 提供 3.4…24.4 kW 的功率额定值
  • 具有轴密封、加大轴承和底座安装
  • 采用内部永磁技术
  • 提供改进的转矩质量
  • 实现 IE4 和 IE5 能效等级,降低能源成本
  • 经过测试和验证,与 PowerFlex 755 交流变频器兼容

Kinetix VPL 低惯量伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.46…33.0 N•m 的扭矩额定值
  • 具有低惯量转子,可选轴密封

Kinetix VPF 食品级伺服电机

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.93 至 19 N•m 的扭矩额定值
  • 采用食品级白色涂层、轴密封和符合 REACH 标准的食品级轴密封润滑脂
  • 包括不锈钢轴和紧固件

Kinetix VP 低惯量伺服电机的典型应用包括:

  • 自动化装配
  • 自动化检查
  • 食品和饮料
  • 物料输送
  • 包装
  • 制药
  • 印刷
观看此视频,了解 Kinetix VPC 伺服电机的实际应用

软件

使用以下软件对 Kinetix VP 系列伺服电机进行编程。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix 运动控制选型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 旋转运动规格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
Kinetix VP 低惯量伺服电机 063~165mm 框架尺寸安装 VPL-IN001_-EN-P
Kinetix VP 不锈钢伺服电机,130~165mm 框架尺寸安装 VPS-IN002_-EN-P
Kinetix VP 食品级伺服电机,063~165mm 机座尺寸安装 VPF-IN001_-EN-P
Kinetix VPC 连续工作伺服电机安装(165、215 和 300mm 框架尺寸) VPC-IN001_-EN-P
Kinetix VP 卫生型不锈钢伺服电机安装 VPH-IN001_-EN-P
轴封套件安装 2090-IN012_-EN-P
2090系列单电机电缆安装 2090-IN051_-EN-P
Kinetix VP 卫生型伺服电机 O 形圈套件安装 2090-IN033_-EN-P
正压空气套件安装 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版
Kinetix 5500驱动系统设计指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驱动系统设计指南 KNX-RM010_-EN-P
Program Guides 出版
垂直负载与保持制动管理应用技术 MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles 出版
Kinetix VPC 连续工作伺服电机产品简介 VPC-PP001_-EN-P
Kinetix VPH 卫生型伺服电机产品简介 VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500 和 Kinetix VP 伺服电机产品简介 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL 和 CSA 认证 E146578

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP 伺服电机