Loading

iTRAK 5750 智能轨道系统
Allen-Bradley

我们的 iTRAK 5750 智能轨道系统可让您重新定义机器生产率,并以更高的灵活性和控制能力移动更高的有效负载。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
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
  • iTRAK 5750 智能跟踪系统的等距视图,轨道上安装了两组三个动子,中心有一个黑色内场盖。
  • iTRAK 5750 智能跟踪系统的等距视图,轨道上安装了两组三个动子,中心有一个黑色内场盖。
iTRAK 5750 智能跟踪系统的等距视图,轨道上安装了两组三个动子,中心有一个黑色内场盖。
iTRAK 5750 智能跟踪系统的等距视图,轨道上安装了两组三个动子,中心有一个黑色内场盖。
Chevron LeftChevron Left
iTRAK 5750 智能跟踪系统的等距视图,轨道上安装了两组三个动子,中心有一个黑色内场盖。
Chevron LeftChevron Left
iTRAK 5750 智能跟踪系统的等距视图,轨道上安装了两组三个动子,中心有一个黑色内场盖。
Allen-Bradley 徽标

我们的 iTRAK® 5750 智能跟踪系统是一种闭环运动解决方案,能够以卓越的速度、智能和灵活性移动更高的有效负载。通过对每个动子进行软件定义的控制,您可以实施性能更高的机器,这些机器配备了处理短期或长期运行的能力,并且可以一键更改生产行为。

该系统由易于配置的模块化组件组成,可以快速调整或扩展以满足未来的需求。它与您的完整 Allen-Bradley 解决方案无缝集成,以提供与周围设备(如机器人)的优化通信和同步。


概述

iTRAK 5750 智能跟踪系统为您提供了摆脱传统传送系统限制的机会,并将您的机器重塑为更智能、更高效的自动化资产。通过无摩擦推进方式移动产品,您可以提高解决方案的吞吐量,同时简化它们,使其使用寿命更长,维护需求更少。

各行各业的公司都在寻找方法,以在保持未来灵活性的同时提高竞争力。 借助 iTRAK 5750 智能跟踪系统,您可以获得创新产品设计和更改生产组合的能力,而无需花费时间和金钱来重新设计您的运动解决方案。

了解 iTRAK 5750 智能跟踪系统如何通过以下方式提升您的机器性能:

  • 千兆以太网通信
  • 应用代码管理器和机器制造商库中的可重复使用代码内容
  • 高级集成安全功能
  • 可扩展电机模块和动子
  • 动子的自动跟踪和追踪
  • 防碰撞/零压力输送 

特性

  • 速度:高达 5 m/s
  • 最大系统规模:64 个逻辑分段,128 个动子
  • 电机尺寸:50 mm 和 100 mm
  • 动子尺寸:
    • 50 mm x 50 mm 
    • 50 mm x 100 mm 
    • 100 mm x 50 mm 
    • 100 mm x 100 mm 
  • 进入防护:IP66,带现场盖板
  • 安全性:安全断开扭矩和安全停止 1,达到 SIL 3,PLe
  • 导轨设计:不锈钢
  • 安装:垂直、水平和 90 度安装

相关产品

Emulate
Emulate
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
了解更多信息
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
了解更多信息
工业机器人自动化
工业机器人自动化
工业机器人自动化
我们与一批顶尖的机器人制造商开展合作,将前沿的机器人技术与行业领先的自动化软件相结合。
了解更多信息
可编程控制器
可编程控制器
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
iTRAK 5750 System 规格 2198T-TD004_-EN-P
安装说明 出版
Kinetix 5700 iTRAK Power Supply 和 iTRAK Bus Conditioner 安装 2198T-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
iTRAK 5750 System 用户手册 2198T-UM005_-EN-P
Kinetix 5700 Servo Drives 用户手册 2198-UM002_-EN-P
Product Profiles 出版
iTRAK 5750 智能轨道系统产品简介 2198T-PP002_-EN-P
Miscellaneous 出版
独立推车技术宣传册 MOTION-BR002_-EN-P
iTRAK 5750 System 产品信息 2198T-PC019_-EN-P
iTRAK 5730 和 5750 Control、Power、Pass Through Connection 模块产品信息 2198T-PC008_-EN-P
iTRAK 5750 Infield Covers产品信息 2198T-PC022_-EN-P
iTRAK 5730 和 5750 Lubrication System 产品信息 2198T-PC012_-EN-P
iTRAK 5750 Movers 和 Position Magnets 产品信息 2198T-PC021_-EN-P
iTRAK 5750 Motor Modules 产品信息 2198T-PC020_-EN-P
iTRAK 5750 System 导轨对准和安装工具产品信息 2198T-PC023_-EN-P
iTRAK 5750 System 替换件产品信息 2198T-PC025_-EN-P
iTRAK TriMax Bearing Rails 和安装工具产品信息 2198T-PC006_-EN-P
认证
认证
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE 认证
  • KC(韩国)
  • 摩洛哥
  • UL 认证
  • UKCA 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 5750 Intelligent Track System