Loading

Kinetix LDC 和 LDL 直线伺服电机
Allen-Bradley

我们的 Kinetix® LDC 和 Kinetix LDL 线性伺服电机直接连接到负载,并以高速提供精确的线性定位。
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
  • Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线伺服电机可提供高速精确的线性定位。
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线伺服电机可提供高速精确的线性定位。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线伺服电机可提供高速精确的线性定位。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® LDC 和 Kinetix LDL 线性伺服电机可在极高的速度下提供精确的线性定位。这些直接驱动的线性电机直接连接到需要移动的有效负载,从而实现出色的伺服响应能力和更快的稳定时间。Kinetix LDC 线性伺服电机采用高力密度的铁芯设计,而我们的 Kinetix LDL 线性伺服电机采用无铁设计,适用于需要极其平稳运动的应用,如扫描或打印。


  • 无易损件,如轴承、齿轮和皮带
  • 直接连接到需要移动的有效负载
  • 在处理多个运动曲线时保持快速移动
  • 使用 FactoryTalk® 运动分析器优化您的线性伺服电机和伺服驱动器
  • Studio 5000 Logix Designer® 软件提供全面的设置和编程支持
  • 以高速实现精确的线性定位
  • 提供非常高的速度和加速度,提高机器的吞吐量

Kinetix LDC 和 LDL 直线伺服电机的典型应用包括:

  • 点胶机
  • 平板和太阳能电池板刻蚀机
  • 物料输送机
  • 动态检测
  • 包装
  • 拾放机
  • 半导体制造
  • 形状切割

相关产品

Studio 5000 Logix Designer
电脑前的男士
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一个直观的编程环境,允许用户协同工作来设计和维护他们的系统。

开始使用
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
软件
软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
开始使用
Kinetix 电缆
Kinetix 电缆
Kinetix 电缆
使用我们的标准和连续弯曲电缆系列安全连接伺服电机和执行器。
开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
线性解决方案电子书 MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证
  • cULus 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix LDC 和 LDL 直线伺服电机