Loading

Kinetix MPL 低惯量伺服电机
Allen-Bradley

使用这些高输出无刷电机提高您的竞争优势,这些电机提供更高的扭矩,同时占用空间更小。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(103)
(105)
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 低惯量 (MPL) 伺服电机是高输出无刷电机,采用创新设计特性,在显著提高扭矩的同时减小电机尺寸。
Allen‑Bradley MP-Series™ 低惯量 (MPL) 伺服电机是高输出无刷电机,采用创新设计特性,在显著提高扭矩的同时减小电机尺寸。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ 低惯量 (MPL) 伺服电机是高输出无刷电机,采用创新设计特性,在显著提高扭矩的同时减小电机尺寸。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® MPL 低惯量伺服电机是高输出无刷电机,专门设计用于在显著提高扭矩的同时减小电机尺寸。这些伺服电机配备高性能编码器,可选择单圈或多圈高分辨率反馈。


使用 Kinetix MPL 低惯量伺服电机,您可以在需要更大功率但空间有限的应用中实现高性能。  这些电机有九种框架尺寸可供选择,您可以在满足各种应用需求的同时实现电机解决方案的标准化。

  • 连续堵转转矩为 0.26…163 Nm (2.3…1440 lb-in.)
  • 峰值转矩为 0.77…278 Nm (6.8…2460 lb-in.)
  • 集成 24V 制动器选件
  • 多圈和单圈绝对值高分辨率、增量编码器和解析器反馈选件
  • 低矮型、可反转磁场电机连接器,尽可能减少伺服电机对机器设计的影响
  • DIN 连接器版本允许灵活定向连接器,并使用所有 MP 系列电机的单一电缆系列

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
可编程控制器
生产设施中一排灰色 ControlLogix 5580 控制器和红色 GuardLogix 5580 安全控制器。
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix 运动控制选型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 旋转运动规格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
MP 系列食品级伺服电机安装,框架尺寸为 100~165mm MP-IN004_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机,框架尺寸 100~165mm 安装 MP-IN001_-EN-P
MP 系列低惯量无刷伺服电机(框架尺寸 75mm 或更小)安装 MP-IN006_-EN-P
MP 系列低惯量伺服电机安装,框架尺寸为 215mm 或更大 MP-IN002_-EN-P
MP 系列中惯量伺服电机安装,框架尺寸为 115~215mm MPM-IN001_-EN-P
MP 系列不锈钢伺服电机安装(框架尺寸:100~165mm) MP-IN005_-EN-P
轴封套件安装 2090-IN012_-EN-P
2090-Series 电源和反馈电缆安装 2090-IN050_-EN-P
正压空气套件安装 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版
Kinetix 300 和 Kinetix 350驱动系统设计指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000驱动系统设计指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 驱动系统设计指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300驱动系统设计指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500驱动系统设计指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驱动系统设计指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 和 Kinetix 6200/6500驱动系统设计指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 驱动系统设计指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版
垂直负载与保持制动管理应用技术 MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles 出版
Kinetix MPL 低惯量伺服电机产品简介 MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPL 低惯量伺服电机