Loading

EtherNet/IP 绝对式编码器
Allen-Bradley

通过将这些编码器与集成运动控制和 CIP 安全选项集成,扩展 EtherNet/IP 运动控制系统的优势。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(21)
(24)
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
  • 4 Allen‑Bradley 843E EtherNet/IP 绝对式编码器

    843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

  • 从上到下排列的三个  843ES CIP 安全编码器。后视图显示四个连接器;一个 12 毫米微型公头连接器(12:00 位置),一个带钢制导管盖(6:00 位置),两个 12 毫米微型母头连接器(3:00 和 9:00 位置)。前视图显示中心的空心轴和 3:00 及 9:00 位置的安装支架。后视图显示安全红色外壳,带四个连接器;一个带黄色塑料帽(12:00 位置),一个带钢制导管盖(6:00 位置),两个带黑色塑料帽(3:00 和 9:00 位置)。

    843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

4 Allen‑Bradley 843E EtherNet/IP 绝对式编码器

843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

从上到下排列的三个  843ES CIP 安全编码器。后视图显示四个连接器;一个 12 毫米微型公头连接器(12:00 位置),一个带钢制导管盖(6:00 位置),两个 12 毫米微型母头连接器(3:00 和 9:00 位置)。前视图显示中心的空心轴和 3:00 及 9:00 位置的安装支架。后视图显示安全红色外壳,带四个连接器;一个带黄色塑料帽(12:00 位置),一个带钢制导管盖(6:00 位置),两个带黑色塑料帽(3:00 和 9:00 位置)。

843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

Chevron LeftChevron Left
4 Allen‑Bradley 843E EtherNet/IP 绝对式编码器
Chevron LeftChevron Left
从上到下排列的三个  843ES CIP 安全编码器。后视图显示四个连接器;一个 12 毫米微型公头连接器(12:00 位置),一个带钢制导管盖(6:00 位置),两个 12 毫米微型母头连接器(3:00 和 9:00 位置)。前视图显示中心的空心轴和 3:00 及 9:00 位置的安装支架。后视图显示安全红色外壳,带四个连接器;一个带黄色塑料帽(12:00 位置),一个带钢制导管盖(6:00 位置),两个带黑色塑料帽(3:00 和 9:00 位置)。
Allen-Bradley 徽标

我们的 EtherNet/IP™ 绝对式编码器采用嵌入式 EtherNet/IP 交换机和双以太网端口设计,以支持线性网络和设备级环网拓扑。通过 EtherNet/IP 网络直接提供辅助反馈,这些编码器无需点对点接线。我们的编码器专为在恶劣的工业环境中实现高性能和高可靠性而设计。我们的编码器产品包括将编码器作为仅反馈轴的型号,适用于使用 EtherNet/IP 上集成运动的机器应用。我们还提供专为需要速度、方向或位置监视安全功能的安全应用而设计的型号。


Feature 842E & 842E-CM Integrated Motion 843E EtherNet/IP 843ES with CIP Safety
分辨率 18 位 x 12 位 (262,144 x 4,096) 18 位 x 12 位 (262,144 x 4,096) 18 位 x 12 位 (262,144 x 4,096) 用于标准连接 15 位 x 12 位 (32,768 x 4,096) 用于安全连接
支持无尽轴功能 是 是 是(标准连接),否(安全连接)
轴选项 实心和空心 实心和空心 实心和空心
RPI 2 ms 及以上 1 ms 及以上 1 ms 及以上
EMC 测试标准 A A 和 B A 和 B
机壳防护等级 IP67 IP67 IP67
自动诊断 否 是 是
速度/加速度滤波 否 是 是
工作温度 -30…+85 °C (-22…+185 °F) -40…+80 °C (-40…+176 °F) -40…+80 °C (-40…+176 °F)
外壳材料 铝 铝制,提供纳米涂层版本 铝
通信 双以太网端口支持线性和设备级环网拓扑 双以太网端口支持线性和设备级环网拓扑 双以太网端口支持线性和设备级环网拓扑
安全 不适用 不适用 根据最新的安全标准,提供高达 SIL 3 和 PLe,类别 3 的安全等级

在 ROK Talk 第 3 集中,Rob 和 Nathan 邀请了两位嘉宾:产品经理 Linxi Gao 和安全系统商业项目工程师 Jon Riemer。Linxi 介绍了安全编码器的功能和应用示例,而 Jon 则讲述了选择方法以及基于驱动器和基于控制器的应用之间的区别。



您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Kinetix旋转和直线运动电缆规格 KNX-TD004_-EN-P
安装说明 出版
Bulletin 842E EtherNet/IP 编码器安装 842E-IN001_-EN-P
Bulletin 842E-CM Integrated Motion on EtherNet/IP 安装 842E-IN002_-EN-P
Bulletin 843E/843ES EtherNet/IP 绝对编码器安装 843-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
Bulletin 842E EtherNet/IP 绝对式编码器用户手册 842E-UM001_-EN-P
Bulletin 842E-CM 集成运动编码器在 EtherNet/IP 上的用户手册 842E-UM002_-EN-P
Bulletin 843E/843ES EtherNet/IP 绝对式编码器用户手册 843-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 843E Ethernet/IP 绝对式编码器产品简介 843E-PP001_-EN-P
Bulletin 843ES 基于 EtherNet/IP 的 CIP 安全绝对值编码器产品简介 843ES-PP001_-EN-P
Bulletin 842E EtherNet/IP 绝对式编码器产品简介 842E-PP001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

842E EtherNet/IP 绝对式编码器

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

842E-CM 基于 EtherNet/IP 的集成运动控制绝对式编码器

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • NRTL 认证(cULus 列名和 TÜV Rheinland 认证),符合 UL 508
  • CAN/CSA C22.2.14-10
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

843E 标准 EtherNet/IP 绝对式编码器

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 列名(UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

843ES 基于 EtherNet/IP 的 CIP 安全绝对式编码器

  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 列名(UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • TÜV Rheinland
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP绝对式编码器