Loading

Kinetix 5700 伺服驱动器
Allen-Bradley

我们的 Kinetix 5700 伺服驱动器提供简单性、强大功能和节省空间的优势,有助于优化运动性能并尽可能提高机器价值。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
  • Kinetix 5700 再生母线电源,供工业企业重复利用能源
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
Kinetix 5700 再生母线电源,供工业企业重复利用能源
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于将集成运动在 EtherNet/IP 上的价值扩展到大型定制机器制造商应用。
Kinetix 5700 再生母线电源,供工业企业重复利用能源
Allen-Bradley 徽标

我们的 Kinetix® 5700 伺服驱动器专为轴数较多且功率要求较高的机器而设计。这些高性能伺服驱动器采用领先技术,旨在帮助您构建比以往更强大、更灵活、更节能的机器。Kinetix 5700 伺服驱动器通过使用 EtherNet/IP 通信来快速访问所需数据,同时通过使用一个网络来简化集成运动和安全系统,从而补充您的 Logix 控制系统。


新增功能

无调节启动和运行

Kinetix 5700 伺服驱动器的 V13 固件进行了更新,以减少或消除调节工作。增强功能包括:

  • 虚拟转矩传感器功能,用于检测异常并提供分析
  • 自适应调节现在包括多个跟踪陷波滤波器和改进的滤波器配置
  • 命令陷波滤波器可减少无负载传感器应用中的负载振荡
  • 支持 200V 和 400V 级别电机

高性能 Kinetix 5700 伺服驱动器可帮助满足各行各业的苛刻应用要求。这些多轴伺服驱动器结合了高性能伺服和矢量电机控制,有助于简化机器设计并减少集成所需的时间和人工成本。Kinetix 5700 伺服驱动器可配置为集成驱动器安全和再生母线电源,帮助您的下一代伺服解决方案比以往任何时候都更安全、更节能。 

特性

Kinetix 5700 伺服驱动器

  • 在紧凑的框架尺寸中提供高功率密度
  • 提供 1.6…112 kW 的宽功率范围
  • 支持具有广泛反馈类型的伺服和感应电机
  • 具有双轴模块
  • 通过创新的卡扣式母线系统实现轻松组装和安装
  • 支持用于电机功率和反馈的单电缆解决方案
  • 包括双以太网端口以支持线性和设备级环网 (DLR) 拓扑结构
  • CIP Security 功能支持纵深防御网络安全方法

Kinetix 5700 集成安全伺服驱动器

  • 包括集成或硬接线安全选项
  • 集成安全选项可减少整体系统接线
  • 通过安全断开扭矩、安全停止和安全监视功能实现高级安全性

Kinetix 5700 再生母线电源

  • 通过再生多余的能量来帮助降低整体能耗
  • 在整个交流输入电压范围内执行通用直流母线电压调节
  • 提供用于电力质量监控的板载诊断功能,可通过 EtherNet/IP 实现实时分析
  • 通过集成 LC 滤波器降低安装成本和机柜空间需求

免调节设置和操作

  • 使用负载观测器实时调节技术自动调节每个轴,补偿未知的机械因素,并针对操作期间惯量变化的应用进行调整
  • 虚拟转矩感应有助于检测异常并提供分析
  • 使用多个跟踪陷波滤波器的自适应调节来减轻共振

工具和资源

视频
通过 Kinetix 5700 伺服驱动器释放新价值

了解如何使用 Kinetix 5700 伺服驱动器交付更高效、更智能、更节能的机器。

考虑运动现代化
前景中是一位女工程师正在使用电脑工作,背景中是装满 Kinetix 驱动器和其他 Allen-Bradley 组件的电气柜。
白皮书
考虑运动现代化

现代化升级看似是一项艰巨的任务,但只要有合适的合作伙伴和解决方案,它就能成为一件美事。

立即阅读
驱动器和运动控制安全
两名戴着黄色安全帽的工人站在现代工厂里,正在讨论平板电脑上的数据。
白皮书
驱动器和运动控制安全

现代安全解决方案采用可完全编程的灵活安全实现方式,使用支持安全任务的可编程自动化控制器 (PAC) 和与机器集成的联网安全设备。

立即阅读

相关产品

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 是直观的编程环境,用户由此能以合作方式设计并维护自己的系统。
了解更多信息
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
FactoryTalk 运动控制分析器软件
使用我们的现代运动设计软件对您的运动控制系统进行分析、优化和验证,从而提供突破性的机器设计。
了解更多信息
可编程控制器
可编程控制器
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Kinetix 5700 伺服驱动器产品简介 2198-PP002_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制系统
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700伺服驱动器