我们的 Bulletin LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 直线伺服电机以超高速提供精确的直线定位。Direct Drive™ 直线电机直接连接到需要移动的负载。此直接连接具备出色的伺服响应性,从而缩短任何移动的稳定时间。LDL-Series 是无铁设计,适合需要非常平滑的运动(如扫描或打印)的应用项目。LDC-Series 是强力密度铁芯设计,适用于较小、较便宜的电机。
热门资源/快速链接
概述
- 无损部件,如轴承、齿轮和皮带
- 直接连接到需要移动的负载
- 处理多个运动曲线时保持快速运动
- 使用运动控制分析器软件确定直线电机和相应伺服驱动器的尺寸并进行优化
- 通过 RSLogix™ 5000 软件(20 或更低版本)提供完全设置和编程支持
- 在超高速的情况下达到精确线性定位
- 提供超高速和加速,从而提升设备吞吐量
产品选择
软件
使用以下软件可对您的 Kinetix 5700 Ethernet/IP 伺服驱动器进行编程。
应用项目
LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 线性电机的典型应用包括:
- 点胶机
- 平板和太阳能板划片机
- 物料输送机
- 动态检查
- 包装
- 机械手
- 半导体制造
- 形状切割