概述
- 提供比同类解决方案更全面的功率范围(120 V 至 230 V 时为 50 W 至 2 kW,230 V 时为 3 kW 至 15 kW)
- 无需额外部件或连接标准的硬接线安全断开扭矩 (STO) 即可提供安全功能
- 具有 10 路可自由指定的数字量输入(2 路可用作快速输入功能)和 5 路可自由指定的数字量输出
- 通过 99 个网段提供索引功能,无需控制系统即可使用比同类解决方案更多的运动命令
- 提供特定的独立式、Micro800™ 或 Logix 控制,以满足多种性能需求
- 通过自动微调功能帮助控制系统共振
- 允许即时更改控制模式(例如从转速改为扭矩)
可以使用专门设计的用户自定义指令轻松集成到 Logix 应用