Loading

运动控制
Allen-Bradley

我们的运动控制产品系列包括各种伺服驱动器、伺服电机和执行器,可以满足您的独特应用需求。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
筛选和精炼
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 的 0 结果
排序:
筛选和精炼
CloseClose
EtherNet/IP 伺服驱动器中的 Kinetix 5700 集成运动
请观看视频,详细了解选择 Kinetix 5700 伺服驱动器的优势。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Kinetix 6200 伺服驱动器
我们的 Kinetix 6200 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Kinetix 6000 伺服驱动器
我们的 Kinetix 6000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Kinetix 2000 伺服驱动器
自 2022 年 12 月起,我们的 Bulletin 2093 Kinetix 2000 伺服驱动器将停产,不再出售。
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器
使用 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器使机器更简易、更节能,并释放分散式运动控制的力量。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Kinetix 6500 伺服驱动器
自 2025 年 12 月起,我们的 Kinetix 6500 伺服驱动器将停产,不再出售。
Kinetix 5300 伺服驱动器
这些单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器能在简化的产品中提供设计灵活性,以满足您的基本机器构建需求。
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Kinetix 7000 伺服驱动器
我们的 Kinetix 7000 伺服驱动器已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500 伺服驱动器
我们的 Kinetix 5500 伺服驱动器可提供多功能 EtherNet/IP 运动解决方案,以协助简化设计并创建灵活且具有成本效益的解决方案。
<span class="ff-primary-bold-rte">Kinetix 350 伺服驱动器</span>
我们的 Kinetix 350 伺服驱动器已停产,不再销售。
2094 Kinetix 6000M 集成
Rockwell Automation 宣布,Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 集成驱动电机系统已停产,不再销售。
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Kinetix 3 伺服驱动器
自 2022 年 12 月起,我们的 Bulletin 2071 Kinetix 3 组件伺服驱动器将停产,不再出售。
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Kinetix 300 伺服驱动器
自 2024 年 7 月起,我们的 Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 分度伺服驱动器将停产,不再出售。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100 伺服驱动器
多功能 Kinetix 5100 伺服驱动器可提升中小型机器的性能与可扩展性。
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Ultra 3000 伺服驱动器
自 2022 年 12 月起,我们的 Ultra 3000 伺服驱动器将停产,不再出售。
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix TLP 多功能伺服电机
凭借极佳的功率尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机提供了卓越的性能,同时更大限度地减少了空间需求。
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VP 伺服电机
这些电机通过 EtherNet/IP 网络提供平稳的集成运动控制,已针对 Kinetix 5500 和 5700 伺服驱动器进行了优化。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
这些低惯量、高性能的紧凑型伺服电机旨在优化低功耗工业型应用。
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix VPL 低惯量伺服电机
使用我们的 Kinetix® VPL 低惯量伺服电机,以快速的加速和极高的精度移动负载,尽可能地发挥您的机器潜力。
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF 食品级伺服电机
这些食品级伺服电机提供卓越的性能和耐用性,使您能够满足卫生标准,同时尽可能提高生产率。
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPS 不锈钢伺服电机
使用这些电机可满足您的制造目标要求,即使在高压力或高腐蚀性的冲洗环境中也能表现出色。
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix VPC 连续运行伺服电机
选择这些电机可以优化您的连续运行应用,并在更高的速度下实现更高的效率和更高的扭矩。
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL 低惯量伺服电机
使用这些转矩更大、外形尺寸更小的高输出无刷电机提高您的竞争优势。
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Kinetix HPK 异步伺服电机
选择此系列集大功率和精确定位于一身的电机,以提高您生产设备的性能。
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix VPH 卫生型伺服电机
这些卫生型伺服电机具有 IP69K 等级,设计为可在恶劣环境中运行,并可承受压力冲洗清洗。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDB 直接驱动伺服电机
我们的直接驱动伺服电机使运动解决方案更简单、响应更灵敏、运行能效更高。
Kinetix MMA 异步主电机
使用我们的 Kinetix MMA 异步主电机,您可以在需要大功率和转矩输出的广泛重载应用中获得更多成果。
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF 食品级伺服电机
将高效率、高转矩电机功能与专为餐饮设计的功能相结合,以提升您的操作。
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM 中惯量伺服电机
这些电机具有紧凑的功率密集型设计与高分辨率绝对编码器,以便在您的流程中尽可能发挥潜能。
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT 线性致动器
这些线性致动器融合了速度和加速度、峰值推力及直接驱动技术,可最大限度提高性能与可靠性。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPAS 直线运动平台
我们的集成线性平台专为支持重载而设计,是高精度应用的理想选择。
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA 多轴直线运动平台
使用这项开箱即用的解决方案为您的流程添加快速动态性能,以实现精确的二维定位和速度。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAI 直线执行机构
我们的重载电动缸是紧凑、轻型、高力的致动器,可作为液压运动的经济实用的替代方案。
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR 与 MPAR 线性致动器
这些电动缸使用灵活的伺服控制和快速建立力量,可提高您直线运动应用的效果。
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
2098 UltraWARE 软件
UltraWARE 软件可为 Ultra 1500、Ultra 3000、Ultra 5000 及 Kinetix 3 伺服驱动器的试运转提供协助。
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
运动控制分析器
运动控制分析器是运动应用规模调整工具,用于您 Kinetix® 运动控制系统的分析、优化、选择及验证。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix 电缆
使用我们的标准和连续柔性电缆系列牢固地连接您的伺服电机与致动器。
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
编码器输出模块
此编码器输出模块会在 EtherNet/IP 系统上对集成运动设备执行同步,以提高机器设计的灵活性。
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
高精度增量光电编码器
该编码器系列可靠的机械设计与高分辨率反馈有助于满足您各种应用的生产目标要求。
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
高频增量光电编码器
使用这些编码器的高频响应来改进您生产系统的功能与控制。
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
单圈绝对值编码器
使用这些重载美国电气制造商协会第 4 类单圈编码器延长您机器的正常运行时间与寿命。
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP 绝对式编码器
集成这些编码器与集成运动及 CIP 安全选项,以扩大您 EtherNet/IP 运动控制系统的受益。
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
正弦/余弦绝对式编码器
使用这些编码器可以设计高性能数字伺服驱动器系统,将换向、速度调节和位置控制功能集成在一个设备中。
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
单圈高性能绝对值编码器
使用这些美国电气制造商协会第 4 类和第 13 类单圈绝对编码器,即使在恶劣环境中也能提供丰富的运动数据,从而提高您机器的价值。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
带有零定位销的单圈绝对值编码器
这些设备的紧凑型设计与高分辨率输出非常适用于定位精度至关重要但空间有限的应用。
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
多圈磁绝对值编码器
这些编码器能提供精确的运动数据,并且使用同步串行接口,仅通过五根线提供 24 位分辨率。
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
DeviceNet 多圈磁绝对值编码器
这些编码器会提供位置数据(不需要专用的输入卡),以提高您 DeviceNet 网络的价值。
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
直线伺服电机
我们的 LDC 和 LDL 系列线性伺服电机直接连接到需要移动的有效负载,并高速提供精确的线性定位。
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HT 智能传送系统
使用我们的 QuickStick® HT 智能传送系统可以移动重达数千千克的重物,从而解锁灵活性和生产率更高的流程。
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK 5730 智能跟踪系统
运用更快速、更智能、更灵活的方式在机器内移动货物,从而消除瓶颈并提升整体生产率。
MagneMover LITE 智能传送系统
使用我们的 MagneMover LITE 智能传送系统更快、更高效地移动中小型负载。
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a 1 meter length.
QuickStick 150 智能传送系统
我们的 OuickStick® 150 智能传送系统能够更快、更清洁、更高效地输送货物,确保您在运营过程中取得更多成果。
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK 5750 智能跟踪系统
运用我们的 iTRAK 5750 智能跟踪系统,您可以重新定义自己的机器生产率,并以更大的灵活性和控制力来移动更大的负载。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700 伺服驱动器
我们的 Kinetix 5700 伺服驱动器可带来简易性、强劲动力和空间节省,从而有助于优化运动性能并尽可能提高机器价值。
畅销书
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页条目数:
1 - 1 的 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
对比现在 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

您是否希望更快地实现价值,同时具有更好的集成度和更高的灵活性? 我们的运动控制系列产品定位独特,可帮助您创建功能强大、可扩展且互相连接的机器,推动您的业务发展。凭借 Rockwell Automation 的全球影响力,您可以确保自己的设备在整个企业内得到支持并顺利使用。

Chevron DownChevron Down
视频
智能机器的完整运动控制系统

面对当前激烈的市场竞争,简化机器设计、提升系统灵活性和增强机器整体性能才是取胜关键。无论是构建小型独立机器还是大型复杂系统,Allen-Bradley Kinetix 运动控制产品都能帮助您达成目标。


准备好带来转变了吗? 了解运动控制的新功能

您需要的机器,应该能够达到不断提高的生产目标,并适应需求变化以实现盈利。值得庆幸的是,您可以使用我们的运动控制解决方案,将您的机器转化为更高效、更智能、更灵活的自动化资产,从而实现该目标。了解我们的运动控制产品组合的新功能,了解更智能的运动控制技术如何帮助您充分发挥运营潜力。

ArmorKinetix 分布式伺服驱动器
瓶子在转塔下面的机器中旋转,转塔正在向瓶子注水。
电子书
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器

更快的部署速度,更强大的智能机器——让我们了解下其背后的伺服驱动器技术。了解我们的 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何帮助您简化设计、缩短构建时间并使机器比以往任何时候都更强大。

立即下载
独立推车技术
多个黄色 Fanuc 机器人在 iTRAK 智能跟踪系统载体上抓取-放下零件。
电子书
独立推车技术

现在,可以克服传送带和链条传送机的局限性,打造更智能的生产未来。了解我们的独立推车技术解决方案如何帮助您消除瓶颈、提高灵活性并尽可能改善系统性能。

立即下载
线性解决方案
安装在 MagneMover LITE 智能传送系统上的机器内部有两个 Kinetix 灰色线性平台。
电子书
线性解决方案

使用我们的高性能 Kinetix 线性解决方案提高过程效率,赋予您的机器更多价值。了解我们的领先技术如何帮助您提高产量、增强灵活性并拓展更智能的生产可能性。

立即下载

现在是部署智能化系统的时候了。现代化可以助您一臂之力。

为什么要将您的运动解决方案现代化? 因为您可以向关键流程添加更多的功能与控制。现代化是经济实用的方式,能为机器带来您在当今不断变化的市场中取得成功所需的性能、灵活性和耐用性。现代设备也可以帮助您推动智能制造的目标。凭借触手可及的可靠信息,您可以利用数据的力量,获得对流程的宝贵见解,并实现未来的创新。

Loading
考虑运动现代化
前景中是正在电脑前工作的女工程师,背景中是装满 Kinetix 驱动器和其他 Allen-Bradley 组件的电气机柜。
白皮书
考虑运动现代化

现代化来势汹汹,可能会让人不知所措,但借助合适的合作伙伴与解决方案,就能顺势而为,取得成就。

立即下载
Loading

运动控制客户成功案例

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose