Kinetix 5700 EtherNet/IP 伺服驱动器
我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于基于 EtherNet/IP 的集成运动控制的价值扩展到大型定制机器制造商应用项目中。Kinetix 5700 伺服驱动器可帮助缩短调试时间和改善机器性能。它使用简单,功能强大,节省空间,可帮助您更快地启动机器并投入运行。
我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驱动器有助于基于 EtherNet/IP 的集成运动控制的价值扩展到大型定制机器制造商应用项目中。Kinetix 5700 伺服驱动器可帮助缩短调试时间和改善机器性能。它使用简单,功能强大,节省空间,可帮助您更快地启动机器并投入运行。
Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驱动器可连接到 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合运行,从而支持基于 EtherNet/IP 的集成运动。Kinetix 5500 驱动器使用创新的紧凑型设计,有助于最大程度地缩小机器尺寸,并能简化系统接线。另外,双端口以太网支持线形和设备级环网 (DLR) 拓扑结构。
Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驱动器将高性能集成运动控制与开放式 EtherNet/IP 网络集于一身。此驱动器可作为采用 EtherNet/IP 的解决方案的一部分,用于集成高性能伺服驱动器和交流变频器、I/O、智能执行机构以及任何其他通过 EtherNet/IP 连接的设备。此驱动器提供了用于提高操作员安全性并提高机器效率的安全功能。其模块化的结构为将来的机器功能增强提供了可调整的平台。
我们的 Bulletin 2198 Kinetix® 5300 伺服驱动器非常适用于中小型设备,可提供您期望从 Allen-Bradley 集成运动到 EtherNet/IP 伺服 驱动器的设计灵活性,提供简化的产品,以满足您基本的机器制造需求。
我们的 Bulletin 2097 Kinetix® 350 单轴 EtherNet/IP 伺服驱动器具备集成运动可扩展性。EtherNet/IP 充分利用单一网络,可简化整个系统的集成,包括 HMI、可编程自动化控制器、I/O 和运动控制。