多圈磁绝对值编码器
Bulletin 842A 多圈磁编码器是 25 位的绝对多圈轴编码器。每匝最多可提供 8192 个脉冲,或最多提供 8192 圈。它使用名为同步串行接口 (SSI) 的技术仅通过 5 条线便可提供 24 位分辨率。842A 编码器的同步串行接口输出可通过多种不同方式相接。
Bulletin 842A 多圈磁编码器是 25 位的绝对多圈轴编码器。每匝最多可提供 8192 个脉冲,或最多提供 8192 圈。它使用名为同步串行接口 (SSI) 的技术仅通过 5 条线便可提供 24 位分辨率。842A 编码器的同步串行接口输出可通过多种不同方式相接。
Bulletin 845GM 单圈是美国电气制造商协会第 4 和第 13 类单圈绝对值编码器,它将轴位置数字化,以获取可靠读数。可在多种恶劣条件下使用此编码器。845GM 在尺寸为 20 的小尺寸外壳中提供高分辨率,适用于定位精度很关键但空间有限的应用场合。
Bulletin 845G 单圈是美国电气制造商协会第 4 和第 13 类绝对值编码器,可用于恶劣条件。我们对此编码器做了改进,以便将 845GM 编码器的更高性能纳入标准尺寸为 25 的包中。
Bulletin 845D 是重载美国电气制造商协会第 4 类单圈绝对位置编码器,它将轴角位置数字化为若干绝对代码格式之一。编码器对于每个轴位置有一个唯一的数字量输出。它使用单个激光二极管和光纤组件生成集中的光束,该光束通过编码磁盘并被感应为高级光信号。
Bulletin 842HR 正弦/余弦是 15 位串行编码器,用于需要对位置控制使用绝对值反馈以及需要对速度控制使用高分辨率增量式反馈的高性能数字式伺服驱动器系统。此编码器将通信、速度调节和位置控制都集成到一个设备中。
Bulletin 842D DeviceNet™ 多圈磁编码器是 26 位的绝对值编码器,可直接连接至 DeviceNet。此网络功能使您无需使用专用输入卡。它使用五针微型快速分离器连接至 DeviceNet 干线。您通过单一网络连接,最多可将 63 个 842D DeviceNet 编码器与可编程逻辑控制器或其他逻辑系统相接。