我们的 EtherNet/IP™ 绝对式编码器采用嵌入式以太网交换机和双以太网端口设计,以支持线性网络和设备级环网拓扑。这些编码器直接通过 EtherNet/IP 网络提供辅助反馈,消除了点对点布线的必要。这些编码器在恶劣的工业环境中具有高性能和可靠性。我们的编码器产品包括一些将编码器作为仅反馈轴的型号,它们适用于使用基于 EtherNet/IP 的集成运动的机器应用。此外,我们还提供设计用于需要速度、方向或位置监视安全功能的安全应用的型号。
热门资源/快速链接
概览
842E EtherNet/IP 绝对式编码器
- 提供单圈 18 位分辨率和多圈 30 位分辨率
- 提供高达 IP67 的冲洗等级
- 支持无极轴功能
- 提供实心轴和空心轴
- 包含双以太网端口以支持线性和设备级环网拓扑
842E-CM 基于 EtherNet/IP 的集成运动绝对式编码器
- 支持将基于 EtherNet/IP 的集成运动作为仅反馈轴
- 提供单圈 18 位分辨率和多圈 30 位分辨率
- 提供高达 IP67 的冲洗等级
- 支持无极轴功能
- 提供实心轴和空心轴
- 包含双以太网端口以支持线性和设备级环网拓扑
843ES 基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety 绝对式编码器
- 根据最新安全标准,提供高达 SIL 3 和 PLe(类别 3)的安全等级
- 提供 15 位单圈安全分辨率和 27 位多圈安全分辨率
- 提供 18 位单圈标准分辨率和 30 位多圈标准分辨率
- 具有 IP67 冲洗等级
- 具有滑键实心轴,可防止相对旋转
- 带定子联轴器的盲空心轴
- 提供用于实心轴的夹紧、同步和方形法兰选项
- 包含双以太网端口以支持线性和设备级环网拓扑
产品选择
规格
认证
842E EtherNet/IP 绝对式编码器
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
842E-CM 基于 EtherNet/IP 的集成运动绝对式编码器
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- UL 508 的 NRTL 标记(cULus 登记和 TÜV Rheinland)
- CAN/CSA C22.2.14-10
843ES 基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety 绝对式编码器
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名 (UL 61010)
- TÜV Rheinland