Loading

电机控制器、接触器、软启动器、MCC
Allen-Bradley

探索符合 NEMA 和 IEC 标准的各种低压和中压电机控制器、电机启动器、接触器、软启动器和电机控制中心
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
M100 电机系列
Allen-Bradley 徽标

严苛的制造、加工和商业环境依赖 Allen-Bradley® 工业电机控制产品以保持工业运营高效运行。我们的电机控制解决方案涵盖面向各行业低压和中压应用的全面电机控制系统产品组合。我们的电机控制产品按照全球 NEMA 和 IEC 标准制造,有助于提升生产率、最大化正常运行时间、增强安全性并改善能源效率。

主要功能

Open All
Close All
电子电机启动器

我们的新一代电机启动器Ml00 电子电机启动器,通过高级功能安全解决方案和电机启动能力,简化了面板接线,降低了组件和工程复杂性。最大限度减少机械应力,提高电机寿命。

固态软启动器

软启动器全系列包括 SMC™-3、SMC™ Flex 和 SMC™-50。这些软启动器旨在最大限度减少机械应力并提升电机寿命。它们可作为带熔断器隔离开关或断路器的组合启动器提供。

电气接触器

查找完整系列的 NEMA 和 IEC 额定电气接触器,规格涵盖 NEMA 00~8 或 IEC 5~2650A。电气接触器可作为独立产品提供,也可与兼容的断路器和过载保护继电器组合使用,以实现两元或三元启动系统。

智能电机控制中心

业界领先的 CENTERLINE™ 和 FLEXLINE™ 电机控制中心可实现集成的过程控制与动力控制。通过智能电机控制设备、IntelliCENTER® 电机控制软件以及弧闪抑制技术,我们的电机控制中心能够提供实时设备数据、远程监控能力,并为您的工业应用营造更安全的运行环境。

电机控制中心软件简化了配置、监视和维护
电机控制中心软件简化了配置、监视和维护
博客
博客
电机控制中心软件简化了配置、监视和维护
IntelliCENTER® 数据集可识别您电机控制中心中支持 Ethernet/IP 的关键电机控制组件,助力设备持续运行,创造盈利
立即阅读

适用于可扩展、高效工业自动化的电机控制解决方案

探索一整套协同工作的产品,打造完整的电机控制系统,包括电机控制器、组合启动器、接触器、电机控制中心和软启动器。这些电机控制解决方案经过专门设计,可优化电机性能、提升安全性、简化操作并符合全球标准,支持在各种工业应用中实现可靠运行。

产品
接触器

Bulletin 500、100-C、100-E 和 100-K 系列提供紧凑型、节能的电机控制,覆盖广泛的电流范围。安全接触器(100S/104S)为安全应用中的反馈电路提供镜像触点性能。

接触器

产品
控制与负载开关

控制和负载开关在低压和中压应用中提供更安全、高效的电机隔离和负载断开能力。

控制和负载开关

产品
外壳

为工业电机控制组件提供耐用且节省空间的外壳,能够防护环境危害和电气干扰。

外壳

产品
低压MCC

低压电机控制中心可帮助您满足对集成过程、电源和智能电机控制系统的需求。当配备智能变频器、PlantPAx® DCS、IntelliCENTER® 电机控制软件和 ArcShield 抗电弧技术时,它们能够为您的关键应用提供更好的可见性和更安全的操作环境。

低压MCC

产品
低压软起动器

低压软启动器为各种标准工业应用提供受控的电机启动和停止。它们有助于减少所连接设备的磨损,提高工业运营效率,并为现代工业自动化和控制架构提供灵活的配置选项。

低压软启动器

产品
低压起动器

低压电机启动器为工业应用提供可靠的电机控制,具备紧凑设计、过载保护和软启动功能,可提升设备性能、减少磨损并支持节能工业运营。非常适用于NEMA和IEC标准,这些电机启动器能够简化安装流程,并在多种应用需求中提升系统正常运行时间。

低压启动器

产品
中压MCC

中压电机控制中心为您的工业电力和电机控制需求提供统一的基础设施。我们的可扩展设计通过高级诊断、远程监控与电机控制以及抗电弧设备,有助于提升正常运行时间、能源效率和安全性。符合UL347安全标准。

中压MCC

产品
中压软起动器

中压软启动器可管理大型高功率电机的平稳加速和减速,有助于减少启动期间的机械应力和电气需求。它们专为高功率应用而设计,支持更可靠的电机性能,延长设备寿命,并提升严苛工业环境中的安全性。

中压软启动器

工业电机控制应用

工业电机控制解决方案支持广泛的行业应用,这些应用对电机的可靠、高效运行至关重要,包括:

  • 制造业: 电力生产线、传送带、包装设备和物料搬运系统。
  • 加工: 控制食品和饮料、化工及水处理设施中的泵、搅拌机、压缩机、风机及其他关键过程设备。
  • 能源和关键基础设施: 管理发电、公共事业、可再生能源及其他关键基础设施应用中使用的电机。
  • 工业自动化: 提升自动化系统中的电机性能、设备保护、运行安全和能源效率。

适用于工业自动化的智能电机控制解决方案

探索全面的智能硬件、高级软件和专家服务组合,旨在优化电机控制性能、提升高级诊断能力,并简化整个工业运营中的工业自动化流程。

FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品
FactoryTalk Optix 系列产品,一个专为开放性和灵活性而设计的软硬件平台,为您的人机界面和工业物联网解决方案开启新的可能性。
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
FactoryTalk Remote Access 解决方案
使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理机器。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供支持。
瘦客户端管理软件
瘦客户端管理软件
瘦客户端管理软件
我们的 ThinManager® 瘦客户端管理软件使客户能够通过安全的集中式应用程序和视觉资源管理,从单一用户界面优化其运营。

电机控制系统常见问题解答

提供哪些类型的 Allen-Bradley® 电机控制产品?

Allen-Bradley 电机控制器包括电机启动器、接触器、软启动器、变频器、电机控制中心以及用于低压和中压应用的控制/负载开关。

软启动器如何提升电机性能?

软启动器(如 SMC-5O)可在电机启动和关闭期间减少机械应力,有助于延长设备寿命、降低能耗并提高运行效率。

低压和中压 MCC 有什么区别?

低压电机控制中心(MCC)用于电压低于600V的电机。它们具有紧凑的模块化设计和智能电机控制高级诊断功能。中压电机控制中心用于电压高于1000V的电机,专为重工业制造和加工应用而设计。

Allen-Bradley 电机控制产品能否与自动化系统集成?

是的,Allen-Bradley 电机控制解决方案可轻松集成到罗克韦尔自动化集成架构中,包括以太网、Studio 5000® 和 FactoryTalk® 平台,以实现统一的设计、控制和诊断。

有哪些软件工具可用于配置电机控制产品?

Studio 5000®、FactoryTalk Design Studio 和 Connected Components Workbench 等工具可简化电机启动器、变频器和电机控制中心的编程、配置与高级诊断,从而缩短设置时间并提升系统性能。

电机控制系统由哪些组件构成?

电机控制系统通常包括电机控制器、组合启动器、接触器、过载保护设备、变频器 (VFD)、软启动器和电机控制中心。这些组件共同实现电动机的启动、停止、保护、监控和控制,以支持安全、可靠和高效的运行。

如何为我的应用选择合适的电机控制设备解决方案?

选择合适的电机控制解决方案取决于电机尺寸、电压要求、负载类型、工作环境和应用需求等因素。许多工业电机控制解决方案还会考虑能效、安全要求、通信能力以及是否符合NEMA或IEC标准,以确保可靠性能。为您的应用选择合适的电机控制器请点击此处。

电机控制系统在工业自动化应用中用于哪些领域?

工业电机控制系统广泛应用于各种电机控制应用,包括制造、加工、水处理和废水处理、采矿、油和天然气、能源及关键基础设施。它们有助于控制为传送带、泵、压缩机、风机、搅拌机以及其他对工业运营至关重要的设备提供动力的电机。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
Motor Control Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
M100 电机启动器
M100 电机启动器提供了监视电机性能的功能,例如电流水平和电压,使用户能够保持系统的理想状态并提高效率。
FLEXLINE 电机控制中心
FLEXLINE 3500 电机控制中心 | IEC 61439-2
FLEXLINE 低压 IEC 电机控制中心 (MCC)。专为工业电机控制、配电和开关设备需求而设计。符合 IEC 61439 1 和 2
IEC 标准承包商
IEC 标准接触器
我们的 Bulletin 100-C 接触器系列提供节省空间的高性能设计,适用于 9...97 A 接触器。这些低功耗接触器旨在控制电机和其他负载。
Bulletin 100-E 产品系列
IEC 大型接触器
我们的 Bulletin 100-E 新一代接触器提供 9…2650 A 规格,有助于减小宽度和重量,同时节省面板空间。
Bulletin 141 MCS 安装系统
我们的 Bulletin 141 模块化控制系统 (MCS) 安装系统为 IEC 负载馈线提供了多种不同的安装解决方案。
NEMA 组合接触器
NEMA 组合接触器
我们的 NEMA 组合接触器可作为隔离开关或断路器提供,安装在通用设备上。我们的产品还具有各种外壳,以满足各种应用需求。
Bulletin 100-k 微型承包商
Bulletin 100-K 微型接触器
我们的 Bulletin 100-K IEC 微型接触器专为面板空间有限的商业和轻工业应用而设计。这些宽度为 45 毫米的微型设备比标准 IEC 接触器更浅,对面板深度的要求也更低。
IEC 安全承包商
IEC 安全接触器
我们的 Bulletin 100S/104S IEC 安全接触器提供机械连接或镜像触点,性能高达 750 A,满足现代安全应用反馈电路的要求。
bulletin 100q-c 电容器开关接触器
Bulletin 100Q-C 电容开关接触器
我们的 Bulletin 100Q 电容器开关接触器专为切换电容器组而设计。前置电阻元件可限制严重的高浪涌电流,从而减轻接触器和电容器的应力。我们的接触器结构紧凑、经济实用,不使用空气芯电抗器。
bulletin 300 交流承包商
Bulletin 300 交流接触器
我们的 Bulletin 300 NEMA 接触器和电机启动器为需要 NEMA 级电机控制的应用提供了节省空间且经济实用的替代方案。
Bulletin 400 固定用途接触器
Bulletin 400 固定用途接触器尺寸小,可以节省空间,同时仍具备很高的性能。
Bulletin 500F 电机负载贯通布线
我们的 Bulletin 500F 交流接触器(开放式)可采用 NEMA 规格为 0…5 的贯通布线结构。母线端子位于元件顶部,负载端子位于底部。
bulletin 500 电机负载的顶部接线
Bulletin 500 电机负载顶部接线
我们的 Bulletin 500 交流接触器采用顶部接线结构,规格为 NEMA 00 至 9。所有电源连接都位于接触器顶部,可在不需要过载保护或过载保护单独提供的情况下切换交流电机负载。
真空承包商
真空接触器
我们的 Bulletin 1102C/1104C 和 Bulletin 1502 NEMA 中压真空接触器可在恶劣、污染环境中提供电机控制系统的可靠性。
156c 固态接触器
156C 固态接触器
我们的 Bulletin 156-C 固态接触器与我们的 Bulletin 700 固态继电器系列相辅相成,为您提供完整的固态解决方案系列。
1503 隔离开关
1503隔离开关
我们的 Bulletin 1503 隔离开关是一种非负载断开型开关,可与 1502 真空接触器和 1503HM 隔离开关手柄配合使用,当隔离开关手柄移至 OFF 位置时,可隔离动力电池。
1592 负载断路开关
1592 负载断路开关
我们的 Bulletin 1592 中压负载断路开关提供熔断和非熔断选项以及馈线和电源的特殊中压控制选项。
598 通用外壳
598 General Purpose 外壳
我们的 Bulletin 598 机壳系列包括通用型接线盒和替换机壳,适用于室内和室外应用。
598 按钮外壳
598 按钮外壳
我们提供 1 孔至 4 孔配置的按钮外壳,适用于室内和室外应用。
A tall metal industrial cabinet houses electrical components for factory motor control
CENTERLINE 2100低压电机控制中心
指定智能电机控制中心。MCC 硬件和软件提供远程诊断、增强的安全性和更快的安装速度。符合 UL 845 和 NEMA 标准
 Industrial engineer working on computer in factory
IntelliCENTER 电机控制中心软件
工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
Large gray rectangular metal industrial structure, with three sections wide and two sections tall, for electrical motor components
centerline 1500 中压电机控制中心
我们的 MCC 可提高重工业制造和加工环境的工业自动化效率,并符合 UL 347 安全标准。
smc-50 固态
SMC-50 固态
我们的 SMC™-50 软启动器的电流范围为 108…480 A。我们的 SMC-50 全固态软启动器的电流范围为 90...520 A。
smc flex 智能电机控制器
SMC Flex 智能电机控制器
我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5 至 1250 A。
smc-3 智能电机控制器
SMC-3 智能电机控制器
我们的 SMC™-3 软启动器的电流范围为 3 至 480 A,具有紧凑、真正的三相控制,经济实用。它们包括过载保护、集成旁路以及电机和系统诊断。
stc 启动转矩控制器
STC 启动转矩控制器
我们的 Bulletin 154 STC™ 启动转矩控制器为低马力单相和三相鼠笼式感应电机提供经济实用的软启动解决方案。
CENTERLINE 1500中压软启动器
CENTERLINE 1500 中压软启动器配备 MV SMC™-50 智能电机控制器,提供一系列工业应用的启动和停止模式。
1503 中压软启动器 OEM 组件
1503 中压软启动器 OEM组件
我们的 1503 中压软启动器配备 SMC-50 控制器,可为各种三相交流感应电机提供微处理器控制的启动。
低压 IEC 组合启动器
低压 IEC 组合启动器
我们的 IEC 组合启动器包括直接启动、反转和双速运行模式。
低压 NEMA 组合启动器
低压 NEMA 组合启动器
我们的 NEMA 组合启动器包括全压、反转和双速工作模式。这些启动器采用法兰操作,包含 30.5 毫米命令和指示设备,功率高达 510 Hp (810 A)。
armorstart 分布式电机控制器
ArmorStart 分布式电机控制器
我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器使用快速断开连接器来实现 I/O、通信、电机、三相和控制电源,同时提供多种通信选项。
封闭式启动器
封闭式启动器
我们的 IEC 封闭式启动器提供包括直接启动、反转和双速在内的多种工作模式。它们包括 22.5 毫米的命令和指示设备,电流可高达 85 A。
软启动器,封闭式
软启动器,封闭式
我们随附的 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 软启动器可作为非组合、组合熔断器断开或组合断路器启动器提供。
美国电气制造商协会手动电机起动器
我们的 NEMA 手动电机启动开关专门用于电机启动装置。
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
NEMA 开放式/封闭式全压启动器
NEMA 开放式/封闭式全压启动器
我们的 NEMA 开放式和封闭式全压启动器包括全压、可逆和双速工作模式,电流可高达 2250 A。
开放式启动器
开放式启动器
我们的 IEC 开放式启动器包括直接启动、可逆和变速操作模式,电流可达 97 A。
Bulletin 1109 真空启动器
我们的 Bulletin 1109 开放式真空启动器包括全压和可逆运行模式,且电流可高达 600 A。
一个大型灰色金属机柜正对着观众。这个工业容器被分成四个垂直部分,配有 18 个不同大小的门,带有手柄、LED 灯、开关、键盘、通风口和/或多色按钮。
CENTERLINE 2500 IEC 低压电机控制中心
自 2025 年 7 月 31 日起,我们的 CENTERLINE 2500 电机控制中心将停产,不再销售。​
IEC onegear 软启动器
IEC OneGear 软启动器
OneGear 软启动器将停产,自 2025 年 2 月 28 日起不再销售
HiLine 800 IEC
HiLINE 800™ IEC 智能低压动力中心无论在设计还是制造上,都考虑了安全和智能这两大特性
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose