- 1500V AC 最大
- 电流值:200、400 和 600 A
- 不能与真空接触器和带有可选的通信模块的电子过载继电器组合
- 进线端子和负载端子,便于接线
- 可视开/关指示灯
- Product Selection
- Overview
Overview
我们的 Bulletin 1109 开放式真空启动器包括跨接线和可逆运行模式,且电流可高达 600 A。这些启动器非常适用于所用电压高达 1500V 的恶劣环境。
认证
- cULus 登记 — 文件号 E3125;指南号 NLDX
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。
应用项目
典型工业应用项目包括:
- 矿山
- 铸造厂 - 金属加工
- 化工
- 石油
- 水泥
- 起重机和提升机
- 泵
- 使用 600 V 以上电压的其他恶劣环境
真空启动器特别适合在采矿、泵送和采用 600V 以上电压的其他恶劣环境中使用。