- 产品选择
- 概述
- 文档
概述
CrossBoard 系统有助于保持面板的整洁、有序和紧凑,大大减少了电源接线。
概述
- 减少接线和装配时间,节省成本
- 设计高效,面板空间减少
- 包括高故障短路系统额定值
- 提供三种安装方法 - 141A
- 使用 MCS Star 配置软件 - 141A 和 141C
- 提供高达 100 A – CrossBoard
- 提供高安全等级,符合 IEC 61439 和 UL 508 标准额定值,包括 IP20 触摸安全保护 - CrossBoard
请参见 ProposalWorks,或从 产品选型工具箱免费下载 MCS Star,以获取系统组件的完整列表。以下是可安装在模块化控制系统上的组件示例列表:
- 接触器:100-K、C 和 E
- 电机保护断路器:140G
- 电机电路保护器:140MT
- 塑壳断路器:140MG
- 电子过载继电器:193-1 和 193-E
- 热过载继电器:193-K、T1
- 安全接触器和控制继电器:100S、700S
- 控制继电器:700-CF、CFB、700-K
认证
- CE
- cULus
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| IEC 母排安装系统规格 | 141-TD001_-EN-P |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 141A 安装系统 MCS Star 教程 | 141A-IN003_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| CrossBoard® 系统即插即用配电系统产品简介 | 141C-PP001_-EN-P |
| 全球短路电流额定值产品简介 | SCCR-PP002_-EN-P |