我们的 NEMA 开放式/封闭式全压启动器包括直接启动、可逆和双速工作模式,电流可高达 2250 A。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
概述
- 提供面板或 DIN 导轨安装
- 提供三相和单相
- 与 E100 过载继电器 和 E300 过载继电器 配合使用
Bulletin 305/309
- 可逆(305 系列)和非可逆(309 系列)
- NEMA 尺寸 0…6
- 不与 NEMA 接触器和带可选通信模块的电子过载继电器组合使用
- 提供金属外壳:类型 1、3R/12、4/4X
- 包括用于卡接接线的彩色编码端子块
Bulletin 505/509
- 可逆(Bulletin 505)和非可逆(Bulletin 509)
- NEMA 尺寸 00…9
- 非组合,带 NEMA 接触器和带可选通信模块的电子过载继电器
- 垂直排列,适用于尺寸 0…5 的 Bulletin 505V
- 提供金属外壳:类型 1、3R/12、4/4X 不锈钢,以及 7 和 9 危险场所
Bulletin 520 多速
- NEMA 尺寸 0…7
- 不与 NEMA 多速接触器和带可选通信模块的电子过载继电器组合
- 垂直排列,尺寸 0…5 可用
- 可用金属外壳:类型 1、3R/12、4/4X 不锈钢,以及 7 和 9 危险场所
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| 封闭式启动器选型指南 | CMPNTS-SG001_-EN-P |
| NEMA 开放式接触器和启动器选型指南 | 500-SG008_-EN-P |
| E1 Plus 过载继电器规格 | 193-TD011_-EN-P |
| NEMA AC 接触器和启动器规格 | 300-TD003_-EN-P |
| NEMA Bulletin 300 直列式接触器和启动器规格 | 300-TD004_-EN-P |
| NEMA 接触器和启动器规格 | 500-TD014_-EN-P |
| 共晶合金过载继电器规格 | 592-TD009_-EN-P |
| 加热元件规格 | 592-TD010_-EN-P |
| 工业组件预防性维护、机壳和触点额定值规格 | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| NEMA 开放式和封闭式启动器产品简介 | 500-PP013_-EN-P |
| 封闭式启动器接线简便 | CMPNTS-SP007_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 加拿大地区配置中心宣传单 | CMPNTS-QR002_-EN-P |
| 西部地区配置中心 | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| 中部地区配置中心宣传单 | CMPNTS-QR004_-EN-P |
认证
认证
Bulletin 305、309
- cULus 认证 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
Bulletin 505、509、520
- CSA 认证 — LR1234
- UL 认证 — 文件号 E3125;指南号 NLDX
- 危险场所:
- UL 认证 — 文件号 E10314
- CSA 认证 — LR11924
符合标准
- ABS 4/15.115 — 美国船级社(仅限 Bulletin 305、309、505、509)
- CE 认证(仅限 Bulletin 305、309、505、509)
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60947-4-1(仅限 Bulletin 505、509)
- IEEE 45(仅限 Bulletin 505)
- NEMA、EEMAC ICS 2(工业控制系统)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70(仅限 Bulletin 305、309、505、509)
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。