Loading

CENTERLINE 2500 IEC 低压电机控制中心
Allen-Bradley

自 2025 年 7 月 31 日起,我们的 CENTERLINE 2500 电机控制中心将停产,不再销售。​
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
CENTERLINE 2500 电机控制中心是一个大型工业灰色金属机柜。外部有多个部分,显示了电子多色按钮、触摸屏、带安全锁定装置和挡板的门锁的组合。MCC 内部有用于控制电机和启动器以及发送用于运行工业设施的数据的电子组件。
系统设计师
系统设计师
IEC Switchgear / CENTERLINE 2500 Motor Control Centers
立即探索
  1. 概述
  2. 文档
  3. 认证
Open All Close All
概述
  • 一个大型灰色金属机柜正对着观众。这个工业容器被分成四个垂直部分,配有 18 个不同大小的门,带有手柄、LED 灯、开关、键盘、通风口和/或多色按钮。
一个大型灰色金属机柜正对着观众。这个工业容器被分成四个垂直部分,配有 18 个不同大小的门,带有手柄、LED 灯、开关、键盘、通风口和/或多色按钮。
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
一个大型灰色金属机柜正对着观众。这个工业容器被分成四个垂直部分,配有 18 个不同大小的门,带有手柄、LED 灯、开关、键盘、通风口和/或多色按钮。
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley 徽标

就像大多数美好的事物一样,我们的 CENTERLINE® 2500 电机控制中心 (MCC) 也将走到尽头。但请不要担心……虽然 CENTERLINE 2500 MCC 将停产,并且自 2025 年 7 月 31 日起不再销售,但我们有相应的工具和支持,帮助您迁移到我们的 FLEXLINE™ 3500 电机控制中心。

产品兼容性和移植解决方案​

严苛的市场环境带来了重大挑战。在企业的各个层面和整个生命周期内,您必须不断努力,寻找利用现有自动化投资的方法。​

让罗克韦尔自动化帮助您确定移植选项,并向您展示移植的好处,包括更好的性能、更明智的业务决策、降低维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。​

使用产品生命周期状态搜索工具,根据产品目录号查找特定的生命周期信息。​

了解有关我们产品兼容性和移植解决方案的更多信息。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
CENTERLINE 2500选型指南 2500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 2500 LV MCC 和配电设备产品目录结构分解 2500-TD004_-EN-P
配备 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE MCC 现场支持套件 MCC-TD001_-EN-P
安装说明 出版
CENTERLINE 2500 安装 2500-IN001_-EN-P
接收、搬运和存储 CENTERLINE 2500 MCC 2500-IN002_-EN-P
CENTERLINE 2500 IP54 密封说明 2500-IN003_-EN-P
使用 Series D 单元对 CENTERLINE 2500 Series A~C 柜体进行改造安装 2500-IN006_-EN-P
User Manuals 出版
采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE MCC(使用 EtherNet/IP 网络)参考手册 MCC-RM001_-EN-P
Program Guides 出版
将低压MCC集成到采用Modbus TCP和Profibus DP通信协议的分布式控制系统中的应用技术 MCC-AT008_-EN-P
CENTERLINE LV MCC 功能安全应用技术 MCC-AT007_-EN-P
Miscellaneous 出版
CENTERLINE 2500 选型清单 2500-SR001_-EN-P
认证
认证
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

标准合规性

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

认证

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • 抗震 
  • SII 认证
  • UKCA 

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

采购规范
技术数据
采购规范

了解有关自动化产品的产品通信选项、评级和认证的更多信息。

了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 2500 IEC 低压电机控制中心