Loading

电气安全

电弧抑制、智能组件和人员安全
电气安全
安全解决方案
  • 电气
  • 机器
  • 管理
  • 成熟度
  • 过程
  • 服务
  • 资源
  • 系统工具

我们提供广泛的电气安全计划,以防范电气危险。其中包括弧闪抑制、智能组件和人员安全特性,我们的产品包含安全功能,可以帮助保护设备和员工、监控性能以及减少计划外停电和停机。


减少有害电压接触危险

随着工业环境中对增强安全性需求的不断增加,我们开发出一些在优化运营绩效和可靠性的同时降低风险的方法。CENTERLINE® 电机控制中心和 PowerFlex® 7000 变频器均提供了帮助满足您对可保护人员和设备的电气安全解决方案的需求。

SecureConnect™ 技术选项提供 CENTERLINE 2100 电机控制中心,允许操作人员断开单个插入式单元的电源而无需打开机壳门。

ArcShield™ 抗电弧防护罩有助于在弧闪情况下提供保护。在低压和中压 CENTERLINE 电机控制中心以及 PowerFlex 7000 中压变频器中都提供 ArcShield 技术,该技术经过测试,符合包括 IEEE C37.20.7 在内的全球抗电弧标准。

安全电机控制产品
Main Image
硬件
安全电机控制产品
入门

低电压变频器
Main Image
硬件
低电压变频器
入门

带安全选项的交流变频器提高生产效率

这些安全方案可帮助减少机器停机时间并提高生产率。为了对人员和设备提供保护,多种 PowerFlex® 变频器都具有可选的内置安全功能。PowerFlex 525 和 PowerFlex 527 变频器包含内置安全扭矩关断功能并作为标配。安全扭矩关断和安全速度监视器是 PowerFlex 753、PowerFlex 755 和 PowerFlex 755T 变频器的可选特性。PowerFlex 7000 中压变频器也支持安全扭矩关断选项。


安全产品

我们的安全产品可增强机器的功能操作,同时有助于提高人员安全性、效率和生产能力。我们拥有业界品种最齐全的安全产品组合,我们的解决方案可帮助您在过程和离散制造应用项目中同时实现安全和生产力目标。

产品和解决方案

  • 安全变频器
  • 安全运动控制
  • 安全电机控制
  • 安全可编程控制器
了解我们的安全产品
安全服务
Main Image
能力
安全服务

随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。工业安全标准和技术的实施不仅有助于促进风险管理和减少伤害,

了解我们的能力
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 电气安全